ÖLFLEX® CHAIN 819 CP

Hoogflexibele, afgeschermde stuurstroomkabel met PVC-aderisolatie en robuuste, oliebestendige buitenmantel - gecertificeerd

ÖLFLEX® CHAIN 819 CP - hoog flexibele, afgeschermde stuurstroomkabel met PVC-aderisolatie en robuuste, oliebestendige buitenmantel van een speciale PU-mix

  • Basic Line Performance - moderate verplaatsingswegen of versnellingen
  • Goede oliebestendigheid
  • UL/cUL gecertificeerd voor Noord-Amerika

Mechanische weerstand Oliebestendig Kabelrups Stoorsignalen UV-bestendig

CE RU C_RU

Artikelnummer Aantal aders en aderdoorsnede (mm²) Buitendiameter [mm] Kopergewicht (kg/km) Gewicht (kg/km) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
1027900
2 X 0.5 5.8 22,5 42,9
1027901
3 G 0.5 6.1 27,1 50,6
1027902
4 G 0.5 6.6 35,1 62,6
1027903
5 G 0.5 7.1 43,1 74,7
1027904
7 G 0.5 8.5 55,8 101
1027905
12 G 0.5 10 83,1 144,5
1027906
18 G 0.5 11.8 120 207,1
1027907
25 G 0.5 14.1 171 288,6
1027910
2 X 0.75 6.2 30,4 52,7
1027911
3 G 0.75 6.6 37,5 63,4
1027912
4 G 0.75 7.1 47,9 78
1027913
5 G 0.75 7.7 55,2 90,4
1027914
7 G 0.75 9.1 75,9 126,1
1027915
12 G 0.75 10.9 115,3 183,6
1027916
18 G 0.75 13 168 269,8
1027917
25 G 0.75 15.6 239,6 377
1027920
2 X 1.0 6.5 35,3 58,5
1027921
3 G 1.0 6.9 44,7 71,6
1027922
4 G 1.0 7.5 57,7 89,4
1027923
5 G 1.0 8.3 70,3 110,2
1027924
7 G 1.0 9.8 92,7 149,2
1027925
12 G 1.0 11.7 148,7 224,4
1027926
18 G 1.0 14 224,1 331,3
1027927
25 G 1.0 16.7 299,5 449,2
1027930
2 X 1.5 7.1 47,9 73,8
1027931
3 G 1.5 7.5 62,5 92,6
1027932
4 G 1.5 8.4 80 118,9
1027933
5 G 1.5 9.1 97,5 142,7
1027934
7 G 1.5 10.9 129,7 194,9
1027935
12 G 1.5 13.3 211 301,9
1027936
18 G 1.5 15.7 319 447,8
1027937
25 G 1.5 18.7 428,1 606,5
1027940
3 G 2.5 9 97,4 138,9
1027941
4 G 2.5 10.1 124,8 178,2
1027944
5 G 2.5 11.2 148,7 215,4
1027942
7 G 2.5 13.5 206,5 301,6
1027943
12 G 2.5 16.2 347,5 478,5
1027950
4 G 4.0 11.9 187 256,1
1027952
4 G 10.0 18.2 452,1 606,5
1027955
4 G 16.0 21.3 699,5 884,2
1027957
4 G 25.0 26.3 1.062,1 1.349,7

Voordelen

  • Goede prijs/kwaliteitverhouding
  • Duurzaam door robuuste ommanteling
  • Bestand tegen smeermiddelen op basis van minerale oliën, zuren, alkalische oplossingen en andere chemische stoffen
  • Minder varianten en kostenbesparend door multinorm-certificering
  • Gecertificeerd voor de VS en Canada voor op export geörienteerde machine-, toestel- en apparatenconstructeurs
  • Gevlochten koperafscherming tegen elektromagnetische interferentie

Toepassing

  • Bij kabelrupsen of bewegende machineonderdelen
  • In EMC gevoelige omgevingen
  • In olieachtige natte gebieden van gereedschapsmachines en transferwegen
  • Assemblagelijnen, productielijnen, in allerlei machines
  • Geschikt voor gebruik in meet- en regeltechniek en besturingscircuits
  • Binnentoepassingen resp. in droge ruimtes

Bijzonderheden

  • Hoge oliebestendigheid
  • Vlamvertraging: IEC/EN: 60332-1-2 UL/CSA: Horizontale vlam, FT2
  • Mechanisch robuust
  • Opgeruwd niet-klevend oppervlak
  • EMC-conform

Normreferentie en keurmerken

  • USA: UL AWM style 21576 Canada: cUL AWM style I/II A FT2
  • UL File No. E63634
  • Voor gebruik in kabelrupsen: zie montagerichtlijnen in tabel T3

Opmaak

  • Fijnaderige litzen van blank koper
  • Aderisolatie PVC
  • Aders in lagen samengeslagen
  • Non-woven omwikkeling
  • Gevlochten koperafscherming
  • Ommanteling van Lapp-speciale polyurethaanmix, zwart (soortgelijk RAL 9005)

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: stuurstroomkabel

Geleideridentificatie

  • Zwart met witte cijfers overeenkomstig VDE 0293-334

Geleideropmaak

  • Fijndradig volgens IEC 60228 klasse 5

Minimale buigradius

  • Bewogen: 10 x vanaf buitendiameter
  • Vaste installatie: 4 x buitendiameter

Nominale spanning

  • IEC U0/U: 300/500 V
  • UL: 1000 V

Testspanning

  • Ader/ader: 4.000 V
  • Ader/afscherming: 600 V

Aardingsgeleider

  • G = met groen-geel (GR-GE) beschermende geleider
  • X = zonder groen-geel

Temperatuurbereik

  • Bewogen: -5°C tot +70°C (UL: +80°C)
  • Vaste installatie: -40°C tot +70°C (UL: +80°C)

Buigcycli & toepassingsparameters

  • Zie selectietabel A2-1 in de bijlage van onze online-catalogus

  • Behalve indien op andere wijze gespecificeerd zijn de weergegeven productwaarden nominale waarden bij kamertemperatuur. Gedetailleerde waanden (bijv. toleranties) zijn op aanvraag beschikbaar.
  • Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes
  • Verpakkingsformaat: ring ≤ 30 kg of ≤ 250 m, anders op haspel
  • Geef uw keuze op voor het verpakkingstype (bijv. 1 x 500 m haspel of 5 x 100 m ringen).
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.