(J)-Y(ST)Y...LG brandmeldingskabel

Kabel met rode buitenmantel voor vaste installatie

(J)-Y(ST)Y...LG - rood ommantelde, gelaagde PVC-brandmeldingskabel voor vaste installatie, met folie afgeschermd, installatie bijv. op of onder het pleisterwerk

Stoorsignalen

CE

Artikelnummer Aantal paren en aderdiameter (mm) Buitendiameter [mm] Kopergewicht (kg/km) Gewicht (kg/km) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
(J)-Y(ST)Y...LG brandmeldingskabel
1708001
1 x 2 x 0.8 6 11 40
1708002
2 x 2 x 0.8 7 21 60
1708004
4 x 2 x 0.8 9 41 100
1708010
10 x 2 x 0.8 13,5 102 220

Voordelen

  • Op regelmatige tussenafstanden is op de kabel "Fire alarm cable" gemarkeerd. Daarom is hij speciaal bedoeld voor installatie van brandalarmsystemen.
  • Statische afscherming van op plastic folie gedampte aluminiumlaag, voorzien van een continuïteitsdraad, minimaliseert de hoogfrequente interferentie
  • Ontwerp met getwiste aderparen zorgt voor onderdrukking van de overspraak

Toepassing

  • Signaaloverdracht
  • Voor vaste installatie op en onder gips, in droge en vochtige ruimten
  • Bij buitengebruik dient deze kabel onder gips geïnstalleerd te worden.

Bijzonderheden

  • De tweeparige versie (2x2x0,8) is samengeslagen in een star-quad.
  • Vlamvertragend volgens IEC 60332-1-2

Opmaak

  • Massieve geleider van blank koper
  • Aderisolatie van PVC
  • Aders getwist per paar, folie onder de statische aluminium afscherming voorzien van een continuïteitsdraad
  • Buitenmantel gemaakt van PVC
    Kleur van de buitenmantel: vuurrood (RAL 3000)

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000829
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Signaal-/telefoonkabel

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000829
  • ETIM 6.0 Class-Description: Telecommunicatiekabel

Geleideridentificatie

  • conform VDE 0815, zie bijlage T10

Capacitieve inkoppeling

  • (800 Hz): K1: 80% ≤ 300 pF/100m

Aderdoorsnede:

  • 0,8 mm: 0,50 mm²

Kabel verzwakking/verzwakking

  • 0,8 mm: 1,1 dB/km

Minimale buigradius

  • Vaste installatie:
    10 x buitendiameter

Testspanning

  • Ader/ader: 800 V
  • Ader/afscherming: 800 V

Lusweerstand

  • max. 73,2 Ohm/km

Temperatuurbereik

  • Incidentele buiging: -5°C tot +50°C
  • Vaste installatie: -30°C tot +70°C

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes
  • Verpakkingsformaat: ring ≤ 30 kg of ≤ 250 m, anders op haspel
  • Handelsproduct, geen Lapp product
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.