SKINDICHT® RWV-M

SKINDICHT® RWV-M, corrosievaste, metrische, haakse wartel kunststof/metaal, afgedicht door ingesneden afdichtring

Corrosiebestendig Benodigde ruimte Connector met standaard behuizing Temperatuurbestendig

CE

Artikelnummer Artikelbenaming Klembereik ØF (mm) L SW1 Ø A1 SW2 Ø A2 Ø G Hoogte (mm) Totale lengte, C mm Schroefdraadlengte, D (mm) SW3 Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
SKINDICHT® RWV-M
52107800
M 12 x 1,5 5.0 20,5 14.0 16 12.0 13,2 8.0 5.0 26.1 11,5 17 25
52107810
M 16 x 1,5 9.0 - 3.0 23,5 18.0 20 16.0 17,6 12.0 5.0 28.6 11,5 22 25
52107820
M 20 x 1,5 13.0 - 4.0 28,5 22.0 24 20.0 22,2 15.0 5.0 35.1 12,5 27 25
52107830
M 25 x 1,5 17.5 - 8.5 31 27.0 29 25.0 27,5 20.0 5.0 38.1 13,5 32 10
52107840
M 32 x 1,5 25.0 - 16.0 33 34.0 36 32.0 35,2 27.0 5.0 44.6 13,5 41 10
52107850
M 40 x 1,5 32.0 - 23.0 43 42.0 45 40.0 43,5 35.0 5.0 53.1 15,5 46 5

Voordelen

  • Trekontlasting
  • Ingesneden afdichtring
  • Corrosiebestendig
  • Lagere montagehoogte
  • Bestand tegen zeewater

Toepassing

  • Haakse wartels worden gebruikt in omgevingen waar kabels en draden parallel langs de behuizingswand lopen
  • Elektromotoren industrie
  • Machine- en apparatenbouw
  • Installatietechniek
  • Licht & geluidtechnologie

Opmaak

  • Metrische schroefdraad volgens DIN EN 60423
  • Basis voor technische informatie DIN IEC 62444

Opmerking

  • Tegenmoer: SKINDICHT® SM-M

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: wartel kabel-/buisinvoer

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelschroefverbinding

Materiaal

  • Materiaal: gietzink, vernikkeld
    Drukschroef en zeskantmoer: vernikkeld messing
    Ingesneden afdichtring: CR/NBR
    O-ring: NBR

Veiligheidsklasse

  • IP 55

Temperatuurbereik

  • -20°C tot +100°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.