ÖLFLEX® 408 P

Slijtvaste en oliebestendige stuurstroomkabel met PUR mantel voor verhoogde toepassingseisen - VDE gecertificeerd

ÖLFLEX® 408 P - PUR-stuurkabel met VDE certificering voor olie- en slijtvaste toepassing in apparatenbouw, in industrie- en werktuigmachines.

  • Oliebestendig en slijtvast
  • Gecontroleerde en gecertificeerde kwaliteit
  • Gemakkelijk afstrippen door functielaag met gevoerd inzetstuk

Mechanische weerstand Oliebestendig

CE VDE gekeurd EAC

Artikelnummer Aantal aders en aderdoorsnede (mm²) Buitendiameter in [mm] Kopergewicht (kg/km) Gewicht (kg/km) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
1308802
2 X 0.5 4,8 9,6 32
1308003
3 G 0.5 5,1 14,4 39
1308803
3 X 0.5 5,1 14,4 39
1308004
4 G 0.5 5,7 19,2 49
1308804
4 X 0.5 5,7 19,2 49
1308005
5 G 0.5 6,2 24 59
1308805
5 X 0.5 6,2 24 59
1308007
7 G 0.5 6,7 33,6 73
1308807
7 X 0.5 6,7 33,6 73
1308010
10 G 0.5 8,6 48 116
1308012
12 G 0.5 8,9 57,6 129
1308018
18 G 0.5 10,5 86,4 184
1308025
25 G 0.5 12,4 120 256
1308852
2 X 0.75 5,4 14,4 42
1308103
3 G 0.75 5,7 21,6 51
1308853
3 X 0.75 5,7 21,6 51
1308104
4 G 0.75 6,2 28,8 62
1308854
4 X 0.75 6,2 28,8 62
1308105
5 G 0.75 6,7 36 75
1308855
5 X 0.75 6,7 36 75
1308107
7 G 0.75 7,3 50,4 95
1308857
7 X 0.75 7,3 50,4 95
1308110
10 G 0.75 9,6 72 153
1308112
12 G 0.75 9,9 86,4 170
1308118
18 G 0.75 11,7 129,6 245
1308125
25 G 0.75 13,8 180 340
1308902
2 X 1.0 5,7 19,2 49
1308203
3 G 1.0 6 28,8 60
1308903
3 X 1.0 6 28,8 60
1308204
4 G 1.0 6,5 38,4 74
1308904
4 X 1.0 6,5 38,4 74
1308205
5 G 1.0 7,1 48 90
1308905
5 X 1.0 7,1 48 90
1308207
7 G 1.0 8 67,2 118
1308907
7 X 1.0 8 67,2 118
1308210
10 G 1.0 10,2 86 184
1308212
12 G 1.0 10,5 115,2 204
1308218
18 G 1.0 12,7 172,8 303
1308225
25 G 1.0 14,7 240 412
1308952
2 X 1.5 6,3 28,8 64
1308303
3 G 1.5 6,7 43,2 81
1308953
3 X 1.5 6,7 43,2 81
1308304
4 G 1.5 7,2 57,6 99
1308954
4 X 1.5 7,2 57,6 99
1308305
5 G 1.5 8,1 72 125
1308955
5 X 1.5 8,1 72 125
1308307
7 G 1.5 8,9 100,8 161
1308957
7 X 1.5 8,9 100,8 161
1308312
12 G 1.5 12 172,8 286
1308318
18 G 1.5 14,4 259,2 419
1308325
25 G 1.5 16,9 360 580
1308403
3 G 2.5 8,1 72 125
1308404
4 G 2.5 8,9 96 158
1308405
5 G 2.5 10 120 198
1308407
7 G 2.5 11,1 168 259
1308412
12 G 2.5 14,8 288 454
1308504
4 G 4.0 10,8 153,6 241
1308505
5 G 4.0 12,1 192 302
1308507
7 G 4.0 13,4 268,8 394
1308604
4 G 6.0 13 230,4 356
1308605
5 G 6.0 14,5 288 443
1308607
7 G 6.0 16 403,2 579
1308514
4 G 10.0 16,2 384 571
1308615
5 G 10.0 18,1 480 714
1308617
7 G 10.0 20 672 935
1308624
4 G 16.0 18,8 614,4 843

Voordelen

  • Duurzame kabel voor gebruik bij zware omstandigheden dankzij robuuste PUR mantel
  • Bestand tegen smeermiddelen op basis van minerale oliën, zuren, alkalische oplossingen en andere chemische stoffen
  • Functielaag met gevoed inzetstuk voor meer veiligheid en efficiëntie bij industrieel en handmatig afstrippen
  • Getest volgens VDE
  • Goede prijs/kwaliteitverhouding

Toepassing

  • Bouw van gereedschappen en apparatuur
  • Industriële machines en machinewerktuigen
  • Meten, sturen, regelen
  • Geschikt voor olierijke, vochtige omgevingen
  • Buitengebruik is mogelijk binnen de opgegeven bedrijfstemperatuurwaarden

Bijzonderheden

  • Hoge oliebestendigheid
  • Slijtvast en kerfbestendig
  • Opgeruwd niet-klevend oppervlak
  • Bestand tegen hydrolyse en microben

Normreferentie en keurmerken

  • VDE Reg.No. 8744

Opmaak

  • Fijnaderige litzen van blank koper
  • Speciale PVC-aderisolatie
  • Aders in lagen samengeslagen
  • Speciale buitenmantel van polyurethaan met vulmateriaal rond de adersamenstelling
  • Mantelkleur: Grijs (soortgelijk RAL 7001)

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: stuurstroomkabel

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Stuurstroomkabel

Geleideridentificatie

  • Zwart met witte nummers volgens VDE 0293-1

Geleideropmaak

  • Fijndradig volgens VDE 0295,
    klasse 5/IEC 60228 klasse 5

Minimale buigradius

  • Flexibel gebruik: 12,5 x buitendiameter
  • Vaste installatie: 4 x buitendiameter

Nominale spanning

  • U0/U: 300/500 V

Testspanning

  • 4000 V

Aardingsgeleider

  • G = met groen-geel (GR-GE) beschermende geleider
  • X = zonder groen-geel

Temperatuurbereik

  • Incidentele buiging: -15°C tot +70°C
  • Vaste installatie: -40°C tot +80°C

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes
  • Verpakkingsformaat: ring ≤ 30 kg of ≤ 250 m, anders op haspel
  • Geef uw keuze op voor het verpakkingstype (bijv. 1 x 500 m haspel of 5 x 100 m ringen).
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.