Aardingsbanden / platte aardingsbanden

De platte aardingsband/geperste contacthulzen zijn uitermate geschikt voor gebruik in schakelkasten.

cRUus

Artikelnummer Artikelbenaming UL certificering Doorsnede (mm²) Voor Lengte (mm) Dikte in mm +- 0,5 mm Kopergewicht kg/1.000 stuks VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
Aardingsbanden
4571120
Aardingsstrip 1 x 4/M6/170 mm GN/GE geen 4 M6 170 - 6,5 25
4571123
Aardingsstrip 1 x 4/M8/300 mm GN/GE geen 4 M8 300 - 11,4 25
4571121
Aardingsstrip 1 x 16/M6/170 mm GN/GE geen 16 M6 170 - 26,2 25
4571198
Aardingsstrip 1x16/M6/500mm GN/YE geen 16 M6 500 - 76,8 25
4571124
Aardingsstrip 1 x 16/M8/300 mm GN/GE geen 16 M8 300 - 46,2 25
4571122
Aardingsstrip 1 x 25/M6/170 mm GN/GE geen 25 M6 170 - 40,8 25
4571125
Aardingsstrip 1 x 25/M8/300 mm GN/GE geen 25 M8 300 - 72 25
Met druk gelaste platte aardingsbanden
4571132
Platte aardingsstrip/geponst 1X10/M6/200mm geen 10 M6 200 1 18 25
4571135
Platte aardingsstrip/geponst 1x10/M6/300mm geen 10 M6 300 1 27 25
70399965
Platte aardingsstrip/geponst 1X16/M6/200mm geen 16 M6 200 1,5 30,72 25
70399966
Platte aardingsstrip/geponst 1X16/M6/300mm geen 16 M6 300 1,5 46,08 25
4571133
Platte aardingsstrip/geponst 1x10/M8/200mm geen 16 M8 200 1,5 29 25
4571136
Vlakke band-aarding/pers. 1x16/M8/300mm geen 16 M8 300 1,5 43,5 25
4571134
Vlakke band-aarding/pers. 1x25/M8/200mm geen 25 M8 200 1,5 45 25
4571137
Vlakke band-aarding/pers. 1x25/M8/300mm geen 25 M8 300 1,5 71,11 25
70399969
Platte aardingsstrip/geponst 1X25/M8/500mm geen 25 M8 500 1,5 120 25
4571196
Platte aardingsstrip/hulzen 1x6/M6/200mm ja 6 M6 200 2 15 25
4571197
Platte aardingsstrip/hulzen 1x6/M6/300mm ja 6 M6 300 2 20 25
4571126
Platte aardingsstrip/hulzen 1x25/M6/200mm ja 10 M6 200 2,5 25 25
4571129
Platte aardingsstrip/hulzen 1x10/M6/300mm ja 10 M6 300 2,5 32 25
4571127
Platte aardingsstrip/hulzen 1x16/M8/200mm ja 16 M8 200 3 35 25
4571130
Platte aardingsstrip/hulzen 1x16/M8/300mm ja 16 M8 300 3 51 25
4571128
Platte aardband/aansluitklemmen 1x25/M8/200mm ja 25 M8 200 3,5 55 25
4571131
Platte aardingsstrip/hulzen 1x25/M8/300mm ja 25 M8 300 3,5 80 25

Toepassing

  • Kasten-/paneelbouw
  • De veiligheidsmaatregel voor aardverbinding wordt standaard voorgeschreven
  • Vaste en bewegende metalen delen, zoals deuren in schakelkastconstructies, moeten geaard zijn

Bijzonderheden

  • Vaste lengtes voor M6 en M8 schroeven

Normreferentie en keurmerken

  • UL-bestand nr.: E501239, zie tabel

Opmaak

  • Aardingsbanden:
    - Strengen van draden in blank koper
    - Aderisolatie op basis van PVC
    - Gemonteerde ringvormige kabelschoenen
  • Met druk gelaste platte aardingsbanden:
    - Streng gemaakt van vertinde koperdraden
    - Gelaste uiteinden
  • Platte aardingsbanden met eindhulzen:
    - Draadstrengen van vertinde koperdraden
    - Gemonteerd met geperste contacthulzen

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000490
  • ETIM 5.0 klassebeschrijving: Accessoires voor aarding en bliksem

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000490
  • ETIM 6.0 Class-Description: Accessoires voor aarding en bliksemafleiding

Geleideridentificatie

  • Geconfectioneerde aardingsbanden
    groen/geel

Geleideropmaak

  • Geassembleerde aardingsbanden
    IEC 60 228 klasse 6
    Geassembleerde platte aardingsbanden
    IEC 60 228 Klasse 6, tin-plated
  • Extra fijndradig

Minimale buigradius

  • Geconfectioneerde aardingsbanden
    7 x buitendiameter
    Geconfectioneerde platte aardingsbanden
    2 x dikte van de band

Testspanning

  • Geassembleerde aardingsbanden
    2500 V

Temperatuurbereik

  • Geassembleerde aardingsbanden
    -30°C tot +70°C
    Geassembleerde platte aardingsbanden
    -5°C tot +70°C

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • Gegevens over de klemkracht zijn op aanvraag beschikbaar, halogeenvrij.
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.