EPIC® H-BE 48 kooiklem

Gestandaardiseerde binnenwerken, eenvoudige montage

Betrouwbaar kooiklembinnenwerk is geschikt voor rechthoekige connectoren en kan bijvoorbeeld in de kunststofindustrie worden gebruikt.

  • Multifunctioneel binnenwerk voor veelzijdige toepassingen
  • Schroef-, krimp- en kooiklemversie -vrij te combineren

Aanvullende automatiseringscomponenten van LAPP Engineering Montagetijd Robuust Temperatuurbestendig

CSA RU

Artikelnummer Artikelbeschrijving Soort contact Kabelbescherming Aantal operationele contacten Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
H-BE 48 kooiklem aansluiting
10400500
EPIC® H-BE 24 SF 25-48 penbinnenwerk ja 25 - 48 5
10401500
EPIC® H-BE 24 BF 25-48 busbinnenwerk ja 25 - 48 5

Voordelen

  • Standaard binnenwerken met schroef-,
    krimp-, kooiklem- en Push-In verbinding
  • De serie EPIC® H-BE , de keuze voor toepassingen waarbij een betrouwbare verbinding nodig is voor hoge spanning en hoge stroomsterktes

Toepassing

  • Machinebouw
  • Licht- & geluidtechnologie
  • Plasticindustrie

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Contactblok industriële connector

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
  • ETIM 6.0 Class-Description: Contactblok industriële connector

Toegestane spanning (V)

  • IEC: 500 VUL: 600 VCSA: 600 V

Toegestane piekspanning

  • 6 kV

Toegestane stroom (A)

  • IEC: 16 A
    UL: 16 A
    CSA: 16 A

Verontreinigingsgraad

  • 3

Contactweerstand

  • 1,5 - 4 mOhm

Contacten

  • Koperlegering, hard verzilverd

Aantal contacten

  • 48 + PE

Aansluitmethode

  • Kooiklem: 0,5 - 2,5 mm²

Striplengte (mm)

  • 7

Insteekcycli

  • 100

Certificeringen

  • UL gekeurd:
    UL filenummer:E75770

Temperatuurbereik

  • -40°C tot +100°C, kortstondig tot +125°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.