SKINDICHT® O-Ring FKM® PG

SKINDICHT® O-Ring FKM PG, afdichtring voor hoge temperaturen, oliebestendig, bestand tegen oplosmiddelen, zuur en chemicaliën, PG schroefdraad

Goede chemische bestendigheid Zuurbestendig Temperatuurbestendig

Artikelnummer Artikelbenaming Binnen Ø x snoerdikte Ø (mm) Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
SKINDICHT® O-Ring FKM
52023607
PG 7 10.0 x 1.5 100
52122011
PG 9 13.0 x 1.5 100
52023602
PG 11 16.0 x 1.5 100
52023601
PG 13,5 18.0 x 1.5 100
52023603
PG 16 20.0 x 1.5 50
52023604
PG 21 26.0 x 2.0 50
52023606
PG 29 34.0 x 2.0 50
52023608
PG 36 44.0 x 2.0 25
52023609
PG 42 50.0 x 2.0 25
52023611
PG 48 55.0 x 2.0 25

Voordelen

  • Voor hoge temperaturen
  • Bestand tegen oliën, oplosmiddelen, zuren en chemicaliën

Toepassing

  • Voor betrouwbare afdichting van behuizingen. Beschermt tegen het binnendringen van olie, stof en water

Opmerking

  • Minimale afname is één verpakkingseenheid

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001181
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Pakkingring

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001181
  • ETIM 6.0 Class-Description: Afdichtring

Geleverde kleur

  • Groen

Materiaal

  • FKM

Temperatuurbereik

  • -20°C tot +200°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.