SKINTOP® CLICK BS

SKINTOP® CLICK BS, bescherming tegen buigen met innovatief CLICK-systeem voor het beschermen van flexibele kabels, geen schroefdraad vereist, geen contramoer

Het meest innovatieve kabeldoorvoersysteem op de markt voor snelle en flexibele montage. Inklikken - rechtsom draaien - linksom draaien - klaar!

Goede chemische bestendigheid Hittebestendig Mechanische weerstand Montagetijd Benodigde ruimte Zuurbestendig Groot aantal keurmerken

CE CULUS VDE cRUus DNV

Artikelnummer Artikelbenaming Klembereik ØF (mm) Opening, M (mm) SW1/SW2 mm Totale lengte, C (mm) Schroefdraadlengte, D (mm) Wanddikte, S (mm) Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
SKINTOP® CLICK BS lichtgrijs
53112932
CLICK BS 12 3,5 - 7 12.3 (-0.2) 18.0 / 15.0 74.0 8 1.0 - 4.0 50
53112888
CLICK BS 16 5 - 9 16.3 (-0.2) 22.0 / 19.0 94.0 8 1.0 - 4.0 50
53112889
CLICK BS 20 7 - 13 20.3 (-0.2) 27.0 / 25.0 108.0 8 1.0 - 4.0 25
53112890
CLICK BS 25 9 - 17 25.3 (-0.2) 32.0 / 30.0 127.0 8 1.0 - 4.0 25
53112933
CLICK BS 32 11 - 20 32.3 (-0.2) 40.0 / 36.0 156.0 8 1.0 - 4.0 25
SKINTOP® CLICK BS zilvergrijs
53112934
CLICK BS 12 3,5 - 7 12.3 (-0.2) 18.0 / 15.0 74.0 8 1.0 - 4.0 50
53112906
CLICK BS 16 5 - 9 16.3 (-0.2) 22.0 / 25.0 94.0 8 1.0 - 4.0 50
53112907
CLICK BS 20 7 - 13 20.3 (-0.2) 27.0 / 25.0 108.0 8 1.0 - 4.0 25
53112908
CLICK BS 25 9 - 17 25.3 (-0.2) 32.0 / 30.0 127.0 8 1.0 - 4.0 25
53112935
CLICK BS 32 11 - 20 32.3 (-0.2) 40.0 / 36.0 156.0 8 1.0 - 4.0 25
SKINTOP® CLICK BS zwart
53112936
CLICK BS 12 3,5 - 7 12.3 (-0.2) 18.0 / 15.0 74.0 8 1.0 - 4.0 50
53112909
CLICK BS 16 5 - 9 16.3 (-0.2) 22.0 / 19.0 94.0 8 1.0 - 4.0 50
53112911
CLICK BS 20 7 - 13 20.3 (-0.2) 27.0 / 25.0 108.0 8 1.0 - 4.0 25
53112912
CLICK BS 25 9 - 17 25.3 (-0.2) 32.0 / 30.0 127.0 8 1.0 - 4.0 25
53112937
CLICK BS 32 11 - 20 32.3 (-0.2) 40.0 / 36.0 156.0 8 1.0 - 4.0 25

Voordelen

  • Betrouwbare buigbescherming om kabels te ontzien
  • Tot 70% tijdbesparing door innovatieve CLICK-systeem
  • Geen schroefdraad nodig
  • Om flexibele kabels te beschermen
  • Minder onderdelen, geen tegenmoer nodig

Toepassing

  • Aangesloten kabels aan bewegende apparaten en machines dienen volgens VDE 0700-1 tegen overmatige buiging beschermd te worden
  • Robotica-toepassingen
  • Bewegende machineonderdelen
  • Apparatenbouw
  • Licht & geluidtechnologie

Normreferentie en keurmerken

  • UL File Nr. E79903

Inclusief

  • Inbegrepen: gereedschap voor demontage

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: wartel kabel-/buisinvoer

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelschroefverbinding

Geleverde kleur

  • Zilvergrijs (RAL 7001)
    Lichtgrijs (RAL 7035)
    Zwart (RAL 9005), UV-bestendig

Materiaal

  • Materiaal: speciaal polyamide
    Afdichting: speciaal elastomeer

Veiligheidsklasse

  • IP 68 - 4 bar (M12)
    IP 68 - 5 bar (M16 - M25)
    IP 68 - 1 bar (M32)

Temperatuurbereik

  • -20°C tot +100°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.