HITRONIC® HUN universele kabel

Universele kabel met centrale loose tube en niet-metalen trekontlasting

HITRONIC® HUN universele kabel met centrale loose tube, bescherming tegen knaagdieren, diëlektrisch; A/J-DQ(ZN)BH of U-DQ(ZN)BH

  • CPR: Artikelnummer-selectie onder www.lappbenelux.com/cpr
  • Voor binnen- en buitengebruik

Halogeenvrij Hittebestendig Lichtgewicht Optimale trekontlasting UV-bestendig Waterdicht

EtherNetIP

Artikelnummer Artikelbenaming Vezeltype Aantal vezels Buitendiameter [mm] Gewicht (kg/km) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
Multimode G 50 OM4
27400404
HITRONIC® HUN1500 4G 50/125 OM4 50/125 OM4 4 7,3 53
27400412
HITRONIC® HUN1500 12G 50/125 OM4 50/125 OM4 12 7,3 53
Multimode G 50 OM3
27400304
HITRONIC® HUN1500 4G 50/125 OM3 50/125 OM3 4 7,3 53
27400308
HITRONIC® HUN1500 8G 50/125 OM3 50/125 OM3 8 7,3 53
27400312
HITRONIC® HUN1500 12G 50/125 OM3 50/125 OM3 12 7,3 53
27400324
HITRONIC® HUN1500 24G 50/125 OM3 50/125 OM3 24 8,3 60
Multimode G 50 OM3 - fijnaderige loose tubes
26400324
HITRONIC® HUN1500 2x12G 50/125 OM3 50/125 OM3 24 10,1 84
26400348
HITRONIC® HUN1500 4x12G 50/125 OM3 50/125 OM3 48 11 109
Multimode G 50 OM2
27400204
HITRONIC® HUN1500 4G 50/125 OM2 50/125 OM2 4 7,3 53
27400208
HITRONIC® HUN1500 8G 50/125 OM2 50/125 OM2 8 7,3 53
27400212
HITRONIC® HUN1500 12G 50/125 OM2 50/125 OM2 12 7,3 53
27400224
HITRONIC® HUN1500 24G 50/125 OM2 50/125 OM2 24 8,3 60
Multimode G 62.5 OM1
27400104
HITRONIC® HUN 1500 4G 62.5/125 OM1 62.5/125 OM1 4 7,3 53
27400108
HITRONIC® HUN 1500 8G 62.5/125 OM1 62.5/125 OM1 8 7,3 53
27400112
HITRONIC® HUN 1500 12G 62.5/125 OM1 62.5/125 OM1 12 7,3 53
27400124
HITRONIC® HUN1500 24G 62.5/125 OM1 62.5/125 OM1 24 8,3 60
Single-mode E 9 OS2
27400904
HITRONIC® HUN1500 4E 9/125 OS2 9/125 OS2 4 7,3 53
27400908
HITRONIC® HUN1500 8E 9/125 OS2 9/125 OS2 8 7,3 53
27400912
HITRONIC® HUN1500 12E 9/125 OS2 9/125 OS2 12 7,3 53
27400924
HITRONIC® HUN1500 24E 9/125 OS2 9/125 OS2 24 8,3 60
Single-mode E 9 OS2 - fijnaderige loose tubes
26400924
HITRONIC® HUN1500 2x12E 9/125 OS2 9/125 OS2 24 10,1 84
26400948
HITRONIC® HUN1500 4x12E 9/125 OS2 9/125 OS2 48 11 109
26400972
HITRONIC® HUN2000 6x12E 9/125 OS2 9/125 OS2 72 12,6 148
26400996
HITRONIC® HUN2000 8x12E 9/125 OS2 9/125 OS2 96 14,3 190
26400944
HITRONIC® HUN2000 12x12E 9/125 OS2 9/125 OS2 144 17 221

Voordelen

  • Vlamvertragend, waardoor geschikt voor binnen- en buitengebruik
  • Gemakkelijk te installeren door compacte kabelopmaak, hoge flexibiliteit, robuuste mantel en kleine buigradii
  • UV-bestendig
    langs- en dwarswaterdicht
  • Geen elektromagnetische interferentie

Toepassing

  • Voor binnen- en buitengebruik
  • Campus backbone
  • Industriële omgevingen
  • In lege kunststofbuizen, leidingen en kabelgoten

Bijzonderheden

  • Centrale loose tube tot max. 24 vezels
  • Kleurgecodeerde vezels
  • Langswaterdicht
  • Buitenmantel moeilijk brandbaar en halogeenvrij
  • Bescherming tegen knaagdieren

Opmaak

  • Glasvezels met primaire laklaa
  • Met gel gevulde loose tube
  • Trekontlasting van waterdicht versterkte glasvezel
  • LSZH buitenmantel
  • Kleur: donkergrijs

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 5.0 klassebeschrijving: Optische vezelkabel

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 6.0 Class-Description: LWL-kabel

Afmetingen

  • Primair ommantelde vezel: 250 µm
  • Kabel: zie tabel

Geleideridentificatie

  • Vezelkleurcodering, zie datasheet

Vezeltype

  • GOF - glasvezel

Standaardbenaming

  • A/J-DQ(ZN)BH
    U-DQ(ZN)BH

Optische waarden

  • zie datasheet

Vezeltype

  • Materiaal van de ader: glas
  • Cladding: glas

Toegestane buigradius

  • Vaste installatie: ≥ 15 buitendiameter
  • Flexibel: ≥ 20 x buitendiameter

Toegestane trekbelasting

  • Vaste installatie: 1500 N
  • Kortstondig: 2000 N

Temperatuurbereik

  • Vaste installatie: -30°C tot +70°C

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • De kabels kunnen ook worden geleverd als geprefabriceerde optische trunkkabel.
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.