ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 300/500V

Kleurgecodeerd

ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 300/500 V - flexibele PVC-kabel, kleurgecodeerd en afgeschermd. Stuurstroomkabel voor veelzijdige toepassingen

  • CPR: Artikelnummer-selectie onder www.lappbenelux.com/cpr
  • EMC-conform
  • Voor nominale spanning U0/U: 450/750 V of grotere geleiderdoorsneden zie ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 450/750 V

Goede chemische bestendigheid Stoorsignalen

CE EAC Fire

Artikelnummer Aantal aders en aderdoorsnede (mm²) Buitendiameter [mm] Kopergewicht (kg/km) Gewicht (kg/km) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 300/500 V
0035001
2 X 0.5 7 41 75
0035002
3 G 0.5 7.3 46 83
00350033
4 G 0.5 7.9 55 99
00352013
5 G 0.5 8.4 66 112
0035202
7 G 0.5 8.9 80 132
0035004
2 X 0.75 7.4 46 86
0035005
3 G 0.75 7.9 57 100
00350063
4 G 0.75 8.4 64 115
00350163
5 G 0.75 8.9 77 130
0035203
7 G 0.75 9.7 102 161
0035220
2 X 1.0 7.9 56 98
0035221
3 G 1.0 8.2 65 111
00352223
4 G 1.0 8.7 78 130
00352233
5 G 1.0 9.5 89 153
0035204
7 G 1.0 10.2 113 185

Voordelen

  • Ruimtebesparende installatie dankzij kleine kabeldiameters
  • Hoge elektrische prestaties dankzij 4 kV testspanning

Toepassing

  • Installatietechniek
    Industriële machines
    HVAC
  • Transportsystemen
  • Servo-aandrijfsystemen
  • In EMC-gevoelige omgevingen
    (electromagnetische compatibiliteit)

Bijzonderheden

  • Vlamvertragend volgens IEC 60332-1-2
  • Goede chemische bestendigheid, zie tabel T1 in de catalogus
  • Hoge afschermingsgraad
    lage transferimpedantie
    (max. 250 Ohm/km bij 30 MHz)

Normreferentie en keurmerken

  • Gebaseerd op EN 50525-2-51

Opmaak

  • Fijndradige litzen van blank koper
  • PVC isolatie LAPP P8/1
  • Aders in lagen samengeslagen
  • PVC binnenmantel, grijs
  • Gevlochten koperafscherming
  • PVC buitenmantel, transparant

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: flexibele kabel

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 6.0 Class-Description: Flexibele kabel

Geleideridentificatie

  • Tot max. 5 aders: kleurcodering volgens VDE 0293-308, zie tabel T9
  • Vanaf 6 aders: ÖLFLEX® kleurcode (bijlage T7)

Geleideropmaak

  • Fijndradig volgens VDE 0295,
    klasse 5/IEC 60228 klasse 5

Minimale buigradius

  • Incidentele buiging: 20 x buitendiameter
  • Vaste installatie: 6 x buitendiameter

Nominale spanning

  • U0/U: 300/500 V

Testspanning

  • 4000 V

Aardingsgeleider

  • G = met groen-geel (GR-GE) beschermende geleider
  • X = zonder groen-geel

Temperatuurbereik

  • Incidentele buiging: -5°C tot +70°C
  • Vaste installatie: -40°C tot +80°C

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes
  • Verpakkingsformaat: ring ≤ 30 kg of ≤ 250 m, anders op haspel
  • Geef uw keuze op voor het verpakkingstype (bijv. 1 x 500 m haspel of 5 x 100 m ringen).
  • Maximale lengte per haspel: ≥ 4G50 max. 500 m; ≥ 4G95 max. 400 m; ≥ 4G120 max. 300 m; ≥ 4G150 max. 250 m
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.