SKINDICHT® MA-M/NPT

SKINDICHT® MA-M/NPT, metrische kabelwartelaccessoires als adapter van een metrisch buitendraad naar een NPT binnendraad

Montagetijd Benodigde ruimte

Artikelnummer Uitwendige schroefdraad M1 Inwendige schroefdraad NPT Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
SKINDICHT® MA-M / NPT
54020100
16 x 1.5 1/2" 50
54020110
20 x 1.5 1/2" 50
54020120
25 x 1.5 1/2" 25
54020130
25 x 1.5 3/4" 25
54020140
32 x 1.5 1/2" 25
54020152
32 x 1.5 1" 25
54020153
40 x 1.5 1 1/4" 10
54020100LF
16 x 1.5 1/2" 50
54020110LF
20 x 1.5 1/2" 50
54020120LF
25 x 1.5 1/2" 25
54020130LF 25 x 1.5 3/4" 25

Voordelen

  • Maakt de eenvoudige overgang van een metrische buitendraad naar een NPT-binnendraad mogelijk.
  • Bestand tegen temperaturen tot +200°C.
  • Beschikbaar voor schroefdraadmaten tot NPT1 resp. tot M40.
  • Artikelnummers die op "LF" eindigen, zijn loodvrije productalternatieven met voor de rest dezelfde producteigenschappen. "Lead free" artikelen mengen geen lood bij, dat momenteel nog tot vier procent mag uitmaken in koperlegeringen, maar volgens RoHS-richtlijn in de toekomst kan worden verboden.

Toepassing

  • Adapter van een metrische uitwendige schroefdraad naar een NPT inwendige schroefdraad
  • Voor toepassingen waarbij verschillende schroefdraadsoorten worden gebruikt.
  • Bestand tegen hoge chemische en mechanische belastingen.
  • Geschikt voor gebruik buitenshuis.

Opmaak

  • Metrische schroefdraad volgens DIN EN 60423
  • Basis voor technische informatie DIN IEC 62444

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: wartel kabel-/buisinvoer

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelschroefverbinding

Op aanvraag:

  • met gemonteerde O-ring

Materiaal

  • Vernikkeld messing

Temperatuurbereik

  • -60°C tot +200°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.