ETHERLINE® FD CAT.6A

Ethernetkabel van de categorie 6A, klasse EA voor zeer flexibele toepassing- gecontroleerd tot 500 MHz

Kabel voor industrieel ethernet Cat.6A voor hoogflexibele toepassing in kabelrups, 4 paar, PVC of PUR buitenmantel, UL-gecertificeerd, 4x2xAWG24/7

  • Cat.6A 10Gbit/s, voor kabelrups
  • Voor PROFINET-toepassingen: 4-paar

Aanvullende automatiseringscomponenten van LAPP Engineering Windenergie Mechanische weerstand Kabelrups Robuust Stoorsignalen UV-bestendig

CULUS PROFINET EtherNetIP

Artikelnummer Artikelbenaming Aantal paren en AWG per geleider Aderdiameter in mm Buitendiameter mm J_1NVGW Gewicht (kg/km) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
PVC mantel
2170485
ETHERLINE® FD CAT.6A 4x2xAWG24/7 1,3 8.9 44 88
PUR buitenmantel, halogeenvrij
2170484
ETHERLINE® FD P CAT.6A 4x2xAWG24/7 1,3 8.9 44 90

Voordelen

  • Voor gebruik in kabelrupsen en bewegende machineonderdelen in droge of vochtige ruimtes
  • 4 paar: 100Mbit/s tot 10 Gbit/s
  • Hoogwaardige afscherming voor
    elektromagnetisch belaste gebieden
  • Geschikt voor industrieel ethernet in zware industriële omgevingen

Toepassing

  • Voor hoogflexibele toepassingen (bijv.kabelrupsen)
  • Bekabeling van machines, apparaten, installaties en schakelkasten
  • geschikt voor EtherCAT en EtherNet/IP-toepassingen

Bijzonderheden

  • De PUR-uitvoering is halogeenvrij volgens VDE 0472-815
  • Oliebestendig overeenkomstig IEC 60811-2-1
  • Cat.6A 10Gbit/s, voor kabelrups
  • Overeenkomstig Cat.6A, ISO/IEC 11801 en EN 50173
  • Min. 2,5 mln. buigcycli in kabelrups

Normreferentie en keurmerken

  • elektrische vereisten volgens IEC 61156-6
  • PUR kabel is UL/CSA gecertificeerd (CMX)
  • PUR versies: UL AWM Style 21576
  • PVC kabel is UL/CSA-gecertificeerd (CM)
  • Vlamvertragend conform IEC 60332-1-2

Opmaak

  • 7-dradige koper geleider met vertinde litzen
  • Aderisolatie: op basis van polyolefine
  • S/FTP: volledig gevlochten koperafscherming en aluminiumfolie-afscherming van aderparen
  • Buitenmantel: PUR, halogeenvrij/PVC
  • Kleur: groen (op basis van RAL 6018)

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: datakabel

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Datakabels

Minimale buigradius

  • Vaste installatie: 8 x buitendiameter
  • Buigbaarheid: 15 x buitendiameter

Karakteristieke impedantie

  • Nom. 100 Ω conform IEC 61156-6

Temperatuurbereik

  • Kabel met PUR ommanteling vast geïnstalleerd: -40°C tot +80°C bewogen: -30°C tot +70°C
  • Kabel met PVC ommanteling vast geïnstalleerd: -40°C tot +80°C bewogen: -10°C tot +70°C

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • PROFINET® is een geregistreerd handelsmerk van de PNO (PROFIBUS gebruikersorganisatie)
  • Gedetailleerde informatiebladen zijn op aanvraag leverbaar. Geef a.u.b. het type en de afmetingen op van de gewenste kabel.
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.
  • UL-certificeringen staan vermeld in het informatieblad.