SKINTOP® BS

SKINTOP® BS, polyamide kabelwartel met buig- en anti-knikbescherming, voor de bescherming van flexibele kabels, voor bewegende machinedelen

Goede chemische bestendigheid Groot klembereik Mechanische weerstand Optimale trekontlasting Temperatuurbestendig Groot aantal keurmerken

CE CULUS cRUus

Artikelnummer Artikelbenaming Klembereik ØF (mm) SW sleutelmaat mm Totale lengte, C (mm) Schroefdraadlengte, D (mm) Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
SKINTOP® BS NPT zilvergrijs
53015600
PG 7 2,5 - 6,5 15 62.0 7,8 100
53015610
PG 9 3,5 - 8 19 75.0 8 100
53015620
PG 11 4 - 10 22 87.0 8 100
53015630
PG 13,5 6 - 12 24 100.0 9 50
53015640
PG 16 9 - 14 27 113.0 10 25
53015650
PG 21 13 - 18 33 129.0 11 25
SKINTOP® BS NPT zwart
53015800
PG 7 2,5 - 6,5 15 62.0 7,8 100
53015810
PG 9 3,5 - 8 19 75.0 8 100
53015820
PG 11 4 - 10 22 87.0 8 100
53015830
PG 13,5 6 - 12 24 100.0 9 50
53015840
PG 16 9 - 14 27 113.0 10 25
53015850
PG 21 13 - 18 33 129.0 11 25

Voordelen

  • Betrouwbare bescherming tegen buigen en knikken
  • Om kabels te ontzien
  • Maximale betrouwbaarheid
  • Om flexibele kabels te beschermen

Toepassing

  • Aangesloten kabels aan bewegende apparaten en machines dienen volgens VDE 0700-1 tegen overmatige buiging beschermd te worden
  • Handgereedschap
  • Robotica-toepassingen
  • Licht & geluidtechnologie
  • Bewegende machineonderdelen

Normreferentie en keurmerken

  • UL File Nr. E79903

Opmaak

  • PG verbindingsschroefdraad conform DIN 40430

Opmerking

  • Voor geschikte accessoires, zie SKINTOP® PG accessoires
  • Tegenmoer: SKINTOP® GMP-GL
  • Uitvoering met verkleinring om kleinere kabeldoorsneden door te voeren, SKINTOP® BSR-M op aanvraag

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: wartel kabel-/buisinvoer

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelschroefverbinding

Let op

  • Inbouwmaten en
    draaimomenten,
    zie T21

Geleverde kleur

  • Zilvergrijs (RAL 7001)
    Zwart (RAL 9005), UV-bestendig

Materiaal

  • Materiaal: Polyamide
    Afdichting: CR

Veiligheidsklasse

  • IP 68 - 5 bar

Temperatuurbereik

  • -20°C tot +100°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.