SKINDICHT® MINI FKM
SKINDICHT® MINI, kabelwartel voor de kleinste afmetingen geleiders en hoge verpakkingsdichtheid, behoedzaam klemmen van kabels en hoge beschermklasse
Voor hoge temperatuurbereiken tot max. +200°C
Voordelen
- Hoge beschermingsgraad
- Voor de kleinste kabeldikte
- Zeer compacte uitvoering
- Voorzichtig klemmen van kabels
- Hoge plaatsingsdichtheid
Toepassing
- Overal waar door plaatsgebrek een compacte uitvoering vereist is
- Sensors
- Meet- en regeltechniek
Bijzonderheden
- Geschikt voor omgevingen met hoge temperaturen en agressieve media
Classificatie ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Klassebeschrijving: wartel kabel-/buisinvoer
-
Classificatie ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class-Description: Kabelschroefverbinding
-
Let op
- Aanbeveling draaimoment M 6 x 1 1,5 Nm, M 8 x 1 3,0 Nm M 10 x 1, 6,0 Nm
-
Materiaal
- Lichaam: Messing vernikkeld
Afdichting: FKM -
Veiligheidsklasse
- IP 66
- IP 68 - 5 bar
-
Temperatuurbereik
- -20°C tot +200°C
-
- De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
- Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.