HITRONIC® POF Kabel voor PROFINET-toepassingen

Kunststof vezels als DUPLEX kabeluitvoering met PUR mantel voor PROFINET-toepassing type B of C

PROFINET conforme optische kabels overeenkomstig type B en type C met 2P980/1000 gebufferde twinvezels, kleurcode J-V4Y(ZN)11Y, J-V4(ZN)Y

Voor PROFINET-toepassingen type B of type C

Aanvullende automatiseringscomponenten van LAPP Engineering Hittebestendig Lichtgewicht Oliebestendig Kabelrups

PROFINET EtherNetIP

Artikelnummer Artikelbenaming Vezeltype Aantal vezels Buitendiameter [mm] Gewicht (kg/km) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
POF DUPLEX - PROFINET TYPE B
28051002
HITRONIC® POF DUPLEX PNB PA-PUR 980/1000 POF 2 8 56
28052002
HITRONIC® POF DUPLEX PNB PA-PVC 980/1000 POF 2 7,8 59
POF DUPLEX - PROFINET TYPE C
28351002
HITRONIC® POF DUPLEX FD PNC PA-PUR 980/1000 POF 2 8 55

Voordelen

  • Optische dataoverdracht tot 70 m
  • Eenvoudige bediening
  • Geen interferentie door externe bronnen
  • Geen aardingsproblemen
  • Geschikt voor het monteren van een connector

Toepassing

  • Voor optische signaaloverdracht in industriële toepassingen
  • PROFINET / Industrial Ethernet
  • Bij 100 Mbit/s: max. 50 m kabellengte
  • PROFINET type B voor flexibele installatie
  • PROFINET type C voor hoogflexibele toepassingen (kabelrups)

Bijzonderheden

  • Kabelopmaak met PVC buitenmantel: in standaard applicaties in industriële omgevingen
  • Kabelopmaak met PUR buitenmantel: bij hoge mechanische en chemische belasting in industriële omgevingen
  • PNB - PROFINET-Type B
  • PNC - PROFINET-Type C
  • FD - hoogflexibel (kabelrups)

Normreferentie en keurmerken

  • Oliebestendig overeenkomstig IEC 60811-2-1

Opmaak

  • Polymeer optische vezel (POF)
  • PA-aderommanteling
  • Geleideridentificatie: zwart, oranje (met pijlopdruk)
  • Trekontlasting van aramidevezels
  • PUR of PVC buitenmantel (zie artikelomschrijving)
  • Kleur buitenmantel: groen (RAL 6018)

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 5.0 klassebeschrijving: Optische vezelkabel

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 6.0 Class-Description: LWL-kabel

Afmetingen

  • Vezel: 2,2 mm
  • Kabel: zie tabel

Geleideridentificatie

  • Zwart, orange (met pijlopdruk)

Standaardbenaming

  • J-V4Y(ZN)11Y 2P980/1000
    J-V4Y(ZN)Y 2P980/1000
    J-V4Y(ZN)11Y 2P980/1000 flex

Vezeltype

  • Materiaal van de ader: PMMA
  • Cladding: fluorpolymeren

Toegestane buigradius

  • ≥ 10 x buitendiameter

Toegestane trekbelasting

  • Zie datasheet

Temperatuurbereik

  • In bedrijf: -20°C tot +70°C
  • Installatie: -10°C tot +50°C

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes
  • Lapp Kabel is lid van de PROFIBUS-gebruikersorganisatie (PNO)
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.