SKINCAP® - Comme le café devrait l'être

Qualité parfaite

Grâce à la barrière standard, l'arôme du café reste dans la capsule - même sans emballage supplémentaire coûteux. La barrière est entièrement noyée dans le matériau de base de la capsule de café, en particulier dans la qualité alimentaire. Le SKINCAP® peut être rempli de 6 grammes de café, ce qui en fait l'une des meilleures capsules sur le marché.


La bonne taille

Grâce à la haute reproductibilité du processus de production, un processus de remplissage et d'emballage optimal est atteint.

Machinereinigend

De gebruikte materialen voor de SKINCAP® reinigen het steekmechanisme van de koffiemachine en verlengen de levensduur.