Logistiques au LAPP
Avec nos centres de logistique et de services, nous disposons d'un système très moderne et coordonné de manière optimale. Nos clients sont assurés d'une grande disponibilité et de délais de livraison courte.
Produits et services logistiques au LAPP
Chez LAPP, vous trouverez une large gamme de produits et de services logistiques, tels que différentes solutions pour le transport et le stockage de câbles. Si nécessaire, LAPP propose des solutions sur mesure pour répondre à vos besoins.
L'efficacité de vos processus est également accrue, par exemple grâce à des étiquettes et des bons de livraison spécifiques aux clients ou à la méthode Kanban, ce qui se traduit par des avantages financiers.
Des technologies renouvelées
À Ludwigsburg, Stuttgart, Hanovre et Wroclaw, U.I. Lapp GmbH dispose de systèmes complexes et de pointe.
Sur une surface d'environ 30 000 m², les tourets de câbles sont stockés et récupérés de manière entièrement automatique par des dispositifs de stockage et de rayonnage que l'on trouve dans notre centre logistique de Ludwigsburg. Un préhenseur de mandrin spécialement développé et breveté par LAPP permet un stockage rapide et en douceur sur des palettes de systèmes spéciaux. Si une longueur spécifique est requise par le client, des systèmes de transport modernes sans conducteur amènent le touret à câble aux machines de coupe à longueur.

Le centre de Hanovre est équipé de machines robustes et performantes pour l'expédition de gros tourets de câble et dispose également de machines spéciales de coupe à longueur avec limitation de la force de traction pour le traitement parfait de groupes spéciaux de marchandises tels que les câbles sensibles à fibres optiques.
Au siège de Stuttgart-Vaihingen, le centre logistique est utilisé pour le stockage de nos produits sur mesure et de nos monoconducteurs. Un carrousel automatique et puissant avec éclairage d'appoint permet de ramasser les articles rapidement et en toute sécurité.
Le centre logistique de Wroclaw, en Pologne, stocke principalement des câbles de grande dimension pour les infrastructures sur une surface de 60 000 m². Des chariots élévateurs lourds et des machines spéciales sont disponibles pour la distribution de ces câbles d'infrastructure lourds ou des tourets de câble.
Grâce à cette infrastructure logistique, LAPP permet à ses clients d'obtenir des performances de livraison optimales avec des délais de livraison courts, des services logistiques individuels et des normes de qualité très élevées.
Quelques chiffres |
---|
Capacité de stockage et de logistique : environ 120.000 m² |
Employés dans la logistique : environ 390 |
Livraisons par jour : environ 5.500 |
Assortiment : environ 40 000 articles |