Au sujet des câbles

Un câble électrique est le plus facile à décrire comme un conducteur électrique isolé. Les câbles sont utilisés pour transporter de l’énergie, pour l’envoi de pulsions et la transmission de données.

techinfo thumbnail-cables

Malgré le succès croissant de la technologie sans fils, les câbles restent cependant si nécessaires pour les applications ménagères ou industrielles. Encore plus, sans câbles, le monde ne tourne pas ! Pensons déjà aux simples choses quotidiennes de la vie, par exemple l’éclairage. La réalisation de ce texte sur ordinateur ne serait pas possible, etc…

Les câbles ont un caractère extrêmement passif dans le concept total d’une installation électrique, mais … pas de câbles, pas d’installation !

 

Les câbles sont disponibles en diverses couleurs, formes et réalisations. Il faut donc agir de façon bien réfléchie lorsqu’il s’agit de dimensionner. Nous devons tenir compte d’entre autres, des facteurs électriques, physiques et mécaniques. Un mauvais choix peut mener à l’arrêt de lignes de production. Ou, encore pire, des situations dangereuses pour l’homme et l’environnement. La surdimension mène cependant à des frais élevés inutiles de structure.

 


Vous trouverez toutes les informations au sujet du choix correct de câbles dans notre catalogue on-line.