IEC

logo IEC

L’IEC (International Electrotechnical Commission), ayant son siège à Genève en Suisse, développe des normes générales internationales pour la sécurité de composants et d’appareillage électriques. L’IEC présente et développe, mais n’est pas responsable du contrôle du respect de ces normes. Cela se fait par des laboratoires indépendants. IEC travaille de façon multidisciplinaire : l’énergie (production – distribution), appareils électriques (ménagers – professionnels), semi-conducteurs, batteries, etc.

Via ses 80 membres, des standards, ayant été créés dans un contexte international, ont pu être implémentés dans les pays concernés. En Belgique, les standardisations de l’IEC sont émises par le BIN, au x Pays-Bas c’est le NEN qui est responsable.

CENELEC est un des partenaires régionaux de cette organisation internationale.