Profibus
PROFIBUS est un standard de communication de données industriel à 2 fils (bus de communication) avec lequel des composants, tels que des capteurs, des actuateurs et des contrôleurs échangent des informations afin d’automatiser une commande complète.

PROFIBUS est extrêmement apte à des applications dans l’automatisation de la production et des bâtiments ainsi que dans l’industrie des processus. C’est le système ouvert le plus utilisé avec plus de 30 millions composants appliqués dans presqu’un million d’installations. Le système est standardisé dans l’ EN50170. De là, des composants de divers fabricants peuvent être utilisés ensemble, à condition qu’ils répondent à l’EN50170.
PROFIBUS offre la solution de communication pour aussi bien l’automatisation de processus (caractérisée par des grandes distances et une rapidité minime de transmission), telle que l’automatisation de production (avec de courtes distances et une rapidité plus élevée).
PROFIBUS comprend 3 variantes compatibles :
- FMS, conçue pour la communication réciproque entre PLCs, PCs etc.
- DP offre une plus grande vitesse et les frais de raccordement sont minimes. DP est destinée à la communication entre le système de commandes de processus automatisés (comme les PLCs) et aux entrées et sorties diffusées dans le processus (aussi nommée la périphérie décentralisée).
- PA est spécialement conçue pour l’automatisation de processus et communique avec des capteurs (enregistreurs) et des actuateurs (vannes, etc.) aussi dans des régions intrinsèquement sûres. Il est possible de transporter aussi bien les données que l’alimentation via deux fils (selon IEC 1158-2).