Technique de commande

Pour celle-ci, nous faisons la distinction entre divers types de câbles : câbles moteurs et servocâbles.


Un câble moteur est le câble de raccordement entre un régleur de fréquences (drive) et un moteur (asynchrone).

Caractéristiques :
• Niveau de tension 0,6/1 kV
• masquage avec un degré élevé de couvrant (> 85%)

Des servocâbles sont utilisés dans un servomécanisme : dans un système courant fermé, où se font automatiquement des corrections ou des adaptations dans un système de commande, et ce au moyen de signaux de feed-back (sur base de la différence de la valeur mesurée et la valeur de référence).


Ici, nous distinguons deux sortes de câbles :

1. Combi-câble
Il s’agit d’un câble combiné comprenant des fils d’alimentation et de commande. La partie alimentation stimule la commande du moteur ; la partie commande est utilisée pour, par exemple, le contrôle de la température (thermistor) ou l’activation d’un frein électromagnétique.

Caractéristiques :

• Niveau de tension 0,6/1 kV
• câbles de commandes sont limités à 250 V
• masquage maximal

(du câble et des fils de commandes) est impératif

2. Câble feed-back
Dans un système courant fermé, la rétroaction des valeurs de mesure relatives à la détermination de position et de la vitesse sont d’une importance fondamentale. Les codeurs mettent des pulsions numériques à la sortie, les résolvers produisent des signaux analogues (sinus & cosinus).

Les câbles utilisés pour rétro-activer ces signaux vers le contrôleur sont des câbles feed-back. La création est très spécifique et dépend souvent du fabricant. En général, ce type de câble comprend un certain nombre de fils de signaux (oui ou non des paires torsadés) et une alimentation pour le codeur/résolver.

Caractéristiques :
• plage de tension (< 50 V AC ou 75 V DC)
Ne sont pas soumis au LVD (Directive Low Voltage)
• un bon masquage est important