Normes et directives

Norme / directive Description
CCC China Compulsery Certification (CCC) est un certificat pour certains produits exportés en Chine. LAPP dispose également de solutions adéquates pour ce cas spécifique.
CE Le marquage CE sur les produits indique qu’un produit répond aux normes au sein de l’EER (Espace européenne économique).
CENELEC CENELEX est une des 3 organisations standards européennes. Les membres se concentrent via les standards EN sur une harmonisation et une simplification dans l’utilisation de composants électriques et électroniques.
HAR En Europe, ‘HAR’ est une des conventions communes les plus anciennes et les plus connues quant au marquage de câble.
IEC L’IEC (International Electrotechnical Commission) développe des normes générales internationales pour la sécurité de composants et d’appareillage électriques.
NPFA79 La directive de machine américaine peut être considérée comme pendant de la directive de machine européenne. EN 60204-1.
TÜV TÜV signifie ‘Technischer Überwachungs Verein’. C’est un bureau indépendant, avec objectif le plus important la validation de toutes sortes de produits et de services pour une utilisation sûre.
UL UL est l’organisation de labellisation la plus importante aux Etats-Unis.