FLEXIMARK® Theromoprint

L’impression à sublimation est utilisée pour un nombre d’applications. Une résistance aux rayures et aux taches améliorée est juste une des nombreuses raisons de choisir pour cette méthode d’impression. Une imprimante d’étiquettes avec guidage central convient à l’impression sur différents matériaux, comme le carton, les différents plastiques ou les manchons thermorétractables. Le périphérique et le logiciel répondent à chaque exigence spécifique du client. L’imprimante est fournie avec la version 10.0 du logiciel FLEXIMARK®. Le logiciel est préprogrammé pour toutes les étiquettes FLEXIMARK® afin de faciliter la conception de vos étiquettes.

Accessoires appropriés :

  • Cutter à perforation/cutter
  • Rubans

Étiquettes appropriées :

  • FLEXIMARK® FLEXIPRINT TF pour le marquage de câbles avec un seul conducteur
  • FLEXIMARK® TCK étiquettes d’emballage
  • FLEXIMARK® étiquettes de câbles en polyuréthane
  • FLEXIMARK® gaines thermorétractables
  • FLEXIMARK® manchons thermorétractables
  • FLEXIMARK® TA marquage de composants