Tableaux de sélection
Tableau | Description | |
---|---|---|
A1 (fr) (PDF 624 KB ) |
Câbles de raccordement et de commande | |
A2 (fr) (PDF 473 KB ) |
Câbles FD extra-souples pour chaînes porte-câbles ou robots | |
A2-1 (fr) (PDF 190 KB ) |
Câbles pour utilisation dans des chaînes d‘alimentation - Cycle de flexion et les paramètres de fonctionnement | |
A3 (fr) (PDF 656 KB ) |
Câbles de manutention | |
A4 (fr) (PDF 683 KB ) |
Câbles sans halogène | |
A5 (fr) (PDF 255 KB ) |
Câbles de transmission de signaux analogiques numériques basse fréquence | |
A6 (fr) (PDF 412 KB ) |
Câbles coaxiaux BUS LAN UNITRONIC® – interfaces de câbles coaxiaux BUS LAN | |
A7 (fr) (PDF 1 MB ) |
UNITRONIC® BUS et ETHERLINE® quel câble pour quel système de bus de terrain | |
A8 (fr) (PDF 339 KB ) |
Vue d’ensemble des passages de câbles | |
A9 (fr) (PDF 211 KB ) |
Câbles conformes à DESINA | |
A10 (fr) (PDF 465 KB ) |
Caractéristiques techniques des connecteurs rectangulaires EPIC® | |
A11 (fr) (PDF 353 KB ) |
Vue d’ensemble des applications des composants de câble à fi bre optique HITRONIC® | |
A12 (PDF 371 KB ) |
Câbles servo dans des systèmes d’entraînement électriques | |
A13 (fr) (PDF 213 KB ) |
Câbles pour plages de température ambiante étendues | |
A15 (fr) (PDF 187 KB ) |
Systèmes de marquage FLEXIMARK® Résistance des étiquettes FLEXIMARK® |