SKINTOP® MULTI-M : Système innovant de traversée multicâbles
LAPP a une longue tradition dans le domaine des systèmes de passe-câbles. Du presse-étoupe standard en polyamide SKINTOP® aux versions en acier inoxydable de haute qualité, en passant par les versions pour l'alimentation de plusieurs câbles.
LAPP a fait les premiers pas dans cette dernière version il y a plus de dix ans. Le SKINTOP® CUBE est une version rectangulaire composée d'un cadre avec des inserts variables, idéal pour les câbles confectionnés. Plus tard, avec le SKINTOP® CUBE (MULTI), nous avons introduit la membrane en gel pour un transit simple mais parfait : l'étanchéité et la décharge de traction à un niveau industriel.
Le marché s'est demandé si cette fantastique technologie pouvait également être mise en œuvre dans une version ronde, de manière à pouvoir être utilisée dans des trous percés et taraudés comme avec un presse-étoupe SKINTOP® classique. Un an plus tard, le SKINTOP® MULTI-M a été lancé sur le marché après un processus intensif de brainstorming, de conception et de tests.
Le système de transit multicâbles SKINTOP® MULTI-M avec filetage métrique est actuellement le système de transit de câbles le plus innovant disponible sur le marché mondial. C'est la réponse aux exigences du marché en matière de numérisation et de miniaturisation : de plus en plus de câbles de petit diamètre doivent être acheminés dans des espaces restreints.
La densité (nombre de câbles par unité de surface) obtenue avec ce système est plusieurs fois supérieure à celle obtenue avec le routage individuel des câbles. Selon la taille, il est possible de faire passer jusqu'à 30 lignes (fils, câbles, tuyaux) dans un boîtier peu encombrant. L'innovation repose sur une technologie de gel spéciale, déjà utilisée dans le SKINTOP® MULTI rectangulaire. Ces gels spéciaux sont utilisés, entre autres, dans les selles de vélo et les chaussures de sport. Les coussins en gel, élastiques et en même temps très solides, sont le matériau idéal car ils peuvent s'adapter aux formes les plus diverses. Après des tests approfondis sur les propriétés matérielles des différents types de gel, telles que leur dureté Shore, le matériau le plus approprié a été identifié, tout en étant universellement applicable (conformément aux normes CEI et UL).
Les câbles sont simplement poussés à travers l'insert de gel élastique et sont maintenus fermement en place par l'adhésion du gel à la gaine du câble. La classe IP minimale est IP66 (étanche à l'eau et à la poussière), et convient donc à la plupart des applications industrielles. La géométrie brevetée de l'entonnoir permet d'augmenter la surface de serrage jusqu'à 4 mm. Un autre avantage est le design compact du SKINTOP® MULTI-M, qui permet une configuration de câble peu encombrante. Le filetage fonctionnel est métrique (DIN EN 62444). Les points de pénétration non utilisés restent scellés en permanence. Grâce à la certification UL, il est également adapté au marché nord-américain. Les concepteurs du SKINTOP® MULTI-M sont les lauréats du prix Eddie LAPP de 2021, qui récompense une nouvelle innovation révolutionnaire de LAPP.
Le SKINTOP® MULTI-M se compose d'une coque en polycarbonate avec un insert en gel comme élément d'étanchéité. Il s'agit de la combinaison parfaite entre une densité de joint élevée et une étanchéité maximale.
Matériau :
- Structure: polycarbonate
- Joint: Gel
- O-Ring: NBR
Propriétés techniques :
Indice de protection :
- IP66, IP67 en IP68 (0,1bar / 60min) selon EN 60529
- Type Rating 1, 5 (Intérieur) selon UL50 E
Soulagement te la tension :
- Selon EN 62444
Plage de température :
- -20°C à +100°C (UL: +50°C) avec O-ring
- -30°C à +100°C (UL: +50°C) sans O-ring
Propriétés des matériaux :
- Comportement au feu selon UL 94 V-2
- Résistant à l'huile, aux UV et à l'ozone
- Couleur : Noir