Good-Better-Best-Approach voor onze patchkabels
Met onze patchkabels bieden wij voorgemonteerde datakabels voor netwerktoepassingen in de industrie. Als een fundamenteel element van netwerktechnologie zijn ze cruciaal voor elk op Ethernet gebaseerd systeem.

Het ruimtebesparende en flexibele ontwerp maakt deze kabels geschikt voor gebruik in kleine ruimtes. Hun grote voordeel is echter dat ze voorgemonteerd zijn. Bij het bestellen hoeft u alleen maar de combinatie van de connector en de vereiste kabellengte door te geven. Wij zorgen voor de montage, d.w.z. het assembleren van de componenten en het testen van de afgewerkte assemblage. Om beter aan de vele verschillende klantwensen te voldoen, gaan we ook verder met de “Good-Better-Best” aanpak.
ETHERLINE® LAN patchkabel (Good)
Onze ETHERLINE® LAN-patchkabels (bijv. ETHERLINE® LAN Cat. 6A) zijn onze basis patchkabelversies die voldoen aan alle essentiële eisen van onze klanten. Ze worden voornamelijk gekocht door fabrikanten van machines en schakelkasten die geen dure industriële patchkabels nodig hebben omdat de schakelkast de kabels en connectoren niet hoeft te beschermen tegen zware industriële omstandigheden. Wij bieden een breed scala aan kleuren en lengtes die uit voorraad leverbaar zijn.
ETHERLINE® patchkabel (Better)
Ons kernassortiment bestaat uit de ETHERLINE® patchkabels (zonder "LAN" toevoeging), gebaseerd op onze industriële kabels, die uit voorraad leverbaar zijn. Ze zijn geschikt voor gebruik in de meeste industriële omgevingen. In tegenstelling tot de basisversie zijn ze geschikt voor kabelrupsen, voorzien van hoogwaardige afscherming voor de elektromagnetische omgeving in een industrieel gebouw en hebben ze een waterdichte en trillingsbestendige ronde connector (M8 en M12). In deze versie bieden wij tal van combinaties van kabels en connectoren zonder minimale bestelhoeveelheid.
ÖLFLEX CONNECT® DATA patchkabel (Best)
Met onze uitgebreide expertise en gevestigde productieprocessen kunnen we met onze ÖLFLEX CONNECT® DATA patchkabels aan klantspecifieke eisen voldoen. In tegenstelling tot de ETHERLINE® LAN en ETHERLINE® patchkabels, bieden wij in dit geval oplossingen en bijbehorende diensten op maat van de klant. Dit kan complexe speciale vereisten omvatten, die daarom duurder zijn omdat ze door onze experts moeten worden ontworpen en geproduceerd. Om deze reden worden deze patchkabels meestal gebruikt in de speciale machinebouw en voor speciale projecten in de seriemachinebouw, waarbij eigen normen gehanteerd worden of anderszins afwijken van onze standaardspecificaties.