ETHERLINE® ACCESS

Etherline Access Gruppenbild

Industriële netwerkoplossingen in de Smart Factory

In tijden van Industrie 4.0, Smart Factory en gekoppelde communicatiesystemen neemt de behoefte aan gegevens en de vereisten voor dataoverdracht gestaag toe. De efficiënte en betrouwbare communicatie tussen machines en systemen in de productie is een belangrijk criterium voor een succesvolle concurrentiepositie van smart fabriekshallen. Daarom zijn de eisen aan de verbindingsoplossingen in de productie zeer hoog. Alle netwerken moeten ook in ruwe industriële omgevingen met grote hoeveelheden gegevens gebruikt worden en tegelijkertijd weerstand bieden aan invloeden van buitenaf. Naast het betrouwbare transport van gegevens door connectoren, datakabels en de overeenkomstige accessoires moeten ook de actieve componenten perfect afgestemd zijn op de systeemoplossingen. Die bepalen uiteindelijk de daadkracht van de netwerken, gezien ze grote hoeveelheden snel en volledig naar de juiste plaats brengen.

Als het om het thema industriële communicatie gaat, moeten alle componenten op elkaar afgestemd zijn en perfect samen passen. Daarom leveren wij onder het merk ETHERLINE® ACCESS de passende netwerkswitches voor uw Industrieel Ethernet-systeem. Met een nog eenvoudigere installatie kunnen zo ook hoge overdrachtssnelheden in grote temperatuurbereiken en onder ruwe omstandigheden constante kwaliteit garanderen.

Overzicht van de producten

  • NAT-router met firewallfunctie
  • PROFINET switches in vlakke bouwvorm
  • Unmanaged switches in vlakke bouwvorm
  • Managed switches
  • Unmanaged switches

De eigenschappen en voordelen van de producten in één overzicht:

  • Hoge beschikbaarheid - redundante energievoorziening
  • Hoge beschikbaarheid - ringtopologieën
  • Vrij van onderhoud – zonder luchter
  • Robuuste metalen behuizing en railmontage

NAT-router met firewallfunctie

ETHERLINE ACCESS STEP 3-NAT Firewall rgb v002

Kenmerken

  • NAT (Basic NAT, NAPT) en poortforwarding
  • Geïntegreerde firewallfunctie
  • RJ45 poorten: 10/100BaseT(X)
  • Temperatuurbereik: -40°C tot +75°C
  • Spanningsbereik: 18 – 30 VDC
  • UL 61010

Voordelen

  • Compact design met hoge poortdichtheid
  • Gereduceerde installatietijd in bestaande netwerken
  • Eenvoudige configuratie via webinterface
  • Plaatsbesparende en industriële railmontage

Product

PROFINET Switches in vlakke bouwvorm

PROFINET switches

Kenmerken

  • PROFINET® switches met 4, 8 en 16 poorten
  • PROFINET® Conformance Class B
  • Prioritering van PROFINET® telegrammen
  • Neighborhood detection LLDP
  • RJ45 Ports: 10/100BaseT(X)
  • Temperatuurbereik: -40°C tot +75°C
  • Bedrijfsspanning: 18 – 30 VDC
  • UL 61010

Voordelen

  • Compact design met hoge poortdichtheid
  • Eenvoudige configuratie via webinterface
  • Plaatsbesparende en industriële railmontage

Products

Unmanaged switches in vlakke bouwvorm

ETHERLINE ACCESS UF05T Product 1

Kenmerken

  • Switches met 5, 8 en 16 poorten
  • RJ45 poorten: 10/100BaseT(X)
  • Temperatuurbereik: -25°C tot +60°C
  • Spanningsbereik: 18 – 30 VDC
  • UL 61010

Voordelen

  • Compact design met hoge poortdichtheid
  • PROFINET ondersteunend apparaat
  • Plaatsbesparende en industriële railmontage

Products

Managed Switches

Kenmerken

  • Switches met 6 en 8 RJ45 poorten, 10/100 BaseT(X)
  • Switches met 8 RJ45 poorten en 2 SFP-poorten 10/100/1000 BaseT(X)
  • Packet Buffer grootte: 1 MB
  • Redundante spanningsvoorziening: 24 VDC
  • Ondersteunde protocollen: HTTP, Telnet, EtherNet/IP, Modbus/TCP, IPv6, en vele andere
  • Temperatuurbereik: -40°C tot +75°C
  • UL 61010
  • Schok: IEC 60068-2-27
  • Vrije val: IEC 60068-2-32
  • Vibratie: IEC 60068-2-6

Voordelen

  • Flexibelste en wereldwijd beschikbare oplossingen onder één dak

Products

Unmanaged Switches

ETHERLINE ACCESS U16T rgb v002

Kenmerken

  • Switches met 5, 8 en 16 poorten
  • RJ45 poorten: 10/100/1000 BaseT(X)
  • Packet Buffer grootte: 1 MB
  • Broadcast storm protection
  • Redundante spanningsvoorziening: 24 VDC
  • Temperatuurbereik: -10°C tot +60°C
  • UL 61010
  • Schok: IEC 60068-2-27
  • Vrije val: IEC60068-2-32
  • ibratie: IEC 60068-2-6

Voordelen

  • Meest flexibele en wereldwijd beschikbare oplossingen onder één dag

Products