PROFINET Fast Connect

Tot 50% tijdbesparing bij de montage van de dataconnector – met Fast Connect voor PROFINET

Met een speciale binnenmantel en een verdeelkruis in plaats van paarschermen maakt de Fast Connect opbouw de confectionering gemakkelijker. De confectietijd wordt op die manier enorm verkort. Aan alle vereisten aan de bescherming en het gebruik wordt zodoende optimaal voldaan. De tijdrovende viervoudige verwijdering van de paarschermen valt weg. Met het passende gereedschap kan direct tot op de aderparen gestript worden.

Bekijk hieronder een greep uit ons ETHERLINE® Fast Connect-gamma:

Artikelnummer Articlename Basis-
eenheid
Prijs in EUR* (Basisprijs)
ETHERLINE PN CAT.6A Y FC    
ETHERLINE PN CAT.6A FRNC FC    
ETHERLINE PN CAT.6A P FC    
ETHERLINE PN CAT.6A Y FLEX FC    
ETHERLINE PN CAT.6A FRNC FLEX FC    
ETHERLINE PN Cat. 6A P FD FC    
ETHERLINE PN Cat. 6A Y FD FC    
ETHERLINE Cat. 6A P FD FC    
ETHERLINE Cat. 6A Y FD FC    
ETHERLINE Y FC Cat.5    
ETHERLINE PN Cat.5 Y FLEX FC    
ETHERLINE TRAY ER PN Y FC 2x2x22    
ETHERLINE PN Cat.5e FRNC FLEX FC    
ETHERLINE ROBOT PN FC CAT.5e 1x4x22AWG    
ETHERLINE FD P FC CAT5 2x2xAWG22    
FC STRIP PLUS STRIPPING TOOL    
21124092 FC STRIP PLUS SPARE BLADES 3PCS    

Perfect op elkaar afgestemd – onze Fast Connect componenten

Als ervaren systeemleverancier is LAPP uw betrouwbare partner rondom het thema confectionering. Van kabel via connector tot passend gereedschap – bij ons vindt u alles uit één hand. En natuurlijk alles van hoogwaardige kwaliteit.

Fast Connect Component

Eenvoudige montage in slechts een paar stappen:

Overigens: voor een beter onderscheid dragen al onze Fast Connect datakabels de afkorting „FC“ in de artikelbeschrijving.

Schritt1

1. Mantel en gevlochten afscherming met Fast Connect gereedschap in een keer verwijderen.

Schritt2

2. Aders volgens kleurcode in de adermanager invoeren.

Schritt3

3. Leggen, schroeven - klaar!