Industriële Communicatie

Betrouwbare complete oplossingen voor fabrieken, machines en installaties

Betrouwbare netwerkoplossingen voor de hoogste productiviteit

Wat is industriële communicatie? Kort gezegd: de sleutel tot uw concurrentievermogen! Want 5G, WLAN, radiocommunicatie, Industrial Ethernet en internet of things IIoT zijn thema’s die u morgen kunt verwachten. Met onze robuuste en hoogwaardige producten, geschikt voor de industrie, ter intelligente sturing van PLC, sensortechnologie en aandrijftechniek ondersteunen wij u bij de transformatie van uw fabriek naar een Smart Factory.

Industriële communicatie onder één dak: van het sensor-, actor- en sturingsvlak tot uw voorraadbeheersysteem.Samen met u realiseren wij een complete netwerkkoppeling voor de betrouwbare overdracht van grootst mogelijke hoeveelheden data. Daarbij bieden wij de hoogste kwaliteit van onze producten. Want zelfs een component dat een korte tijd uitgevallen is, kan door een productiestilstand enorme kosten veroorzaken. Daarom zijn onze verbindingsoplossingen het best geschikt voor veeleisende toepassingen. Bovendien bieden ze uitvalbescherming bij chemische, mechanische en thermische belasting.

Uw voordelen in het kort:

  • Producten voor alle gangbare protocolstandaarden
  • Protocolonafhankelijk deskundig advies
  • Koper- en glasvezelkabels met uitstekende eigenschappen voor de meest uiteenlopende toepassingen
  • Complete oplossingen onder één dak: kabels, connectoren, patchcords & switches

Industrieel Ethernet vs. veldbus

Het verschil tussen ethernet- en veldbustechnologie

Bij LAPP krijgt u het beste uit twee werelden! Industrieel Ethernet is een jonge technologie, die ten opzichte van de klassieke veldbussystemen verschillende voordelen kan bieden. Het biedt een naadloze netwerkinfrastructuur op sensor-/ actorvlak via het besturingsgebied tot op het bureau en daardoor een constant transparante communicatie. PROFINET® biedt daarbij een adresbereik voor een nagenoeg onbegrensd aantal deelnemers en kan beduidend grotere hoeveelheden data met een hogere snelheid versturen en ontvangen (10 GB/s in vergelijking met 12 MB/s bij veldbus). De veldbustechnologie is anderzijds geschikt voor netwerkkoppeling van complexe apparaten in het veld op de sturing. Ze kenmerkt zich door een beperktere installatie en een eenvoudige uitbreiding met sensoren en actoren. PROFIBUS® is daarom geschikt voor het transport van kleinere hoeveelheden gegevens en is beperkt tot een kleiner aantal deelnemers.

Test uw kennis met de LAPP e-training

IDC e-Learning

Neem nu deel aan onze e-trainings rondom het thema industriële communicatie en blijf up-to-date
over thema’s zoals automatisering, ethernet en veldbus!