Industriële Communicatie: smart is the factory

ETHERLINE GUARD 074 ret lowres

Industriële communicatie vanuit één enkele bron: van het sensor-, actuator- en besturingsniveau tot en met het goederenbeheersysteem. Wij werken samen met u aan de implementatie van een compleet netwerk voor een betrouwbare overdracht van de hoogste datavolumes. Wij richten ons op kwaliteit, omdat het Internet of Things hoge eisen stelt aan de verbindingstechniek. De datatransmissie moet te allen tijde worden gegarandeerd om scenario's te vermijden die  kunnen leiden tot uitval in productie of zelfs mensen in gevaar kunnen brengen.

Kabels, connectoren, switches - bij LAPP vindt u een uitgebreid portfolio voor alle toepassingen en protocolstandaarden van Industriële Communicatie - uit één hand en met de expertise van LAPP.

Nieuw in 2022

 

ETHERLINE® ROBOT PN FC Cat.5e

Vertrouw voor robottoepassingen op onze Industrial Ethernet-kabel, die is ontwikkeld en getest volgens de uniforme PROFINET "Type R"-norm. De eigenschappen met betrekking tot kabelrupsen, torsie en wisselende buiging worden nu gecombineerd in één kabel. Dankzij de Fast-Connect constructie met binnenmantel kan de Ethernet-kabel bijzonder snel worden gemonteerd.

Artikelnummer Articlename Basis-
eenheid
Prijs in EUR* (Basisprijs)
ETHERLINE ROBOT PN Cat.5e 1x4x22AWG/19    
ETHERLINE ROBOT PN FC CAT.5e 1x4x22AWG    

 

ETHERLINE® SERVO DQ Y Cat.5e
 
"Less is more", zoals bij de nieuwe Industrial Ethernet-kabel voor de voeding van servoaandrijvingen. Dankzij de conformiteit met de DRIVE-CLiQ® systeeminterface en de PVC buitenmantel maakt deze datacommunicatiekabel een breed scala aan toepassingen mogelijk. Teruggebracht tot het essentiële, is hij perfect geschikt voor incidentele buiging.

Artikelnummer Articlename Basis-
eenheid
Prijs in EUR* (Basisprijs)
ETHERLINE SERVO DQ Y CAT.5e    

 

ETHERLINE® ACCESS PN IP67

De PROFINET-switch met veelzijdige beheerfuncties verbindt maximaal 8 netwerkknooppunten via M12D-gecodeerde verbindingen. Dankzij de beschermingsklasse IP67 kan de switch rechtstreeks in het veld, op of in de machine worden geïnstalleerd, en maakt zo een ononderbroken Ethernet-netwerk mogelijk.

Artikelnummer Articlename Basis-
eenheid
Prijs in EUR* (Basisprijs)
ETHERLINE ACCESS PN08M12    

 

ETHERLINE® ACCESS U IP67

De snel inzetbare unmanaged switch verbindt maximaal 8 netwerkdeelnemers via M12D-gecodeerde verbindingen. Dankzij de beschermingsklasse IP 67 kan de switch direct in het veld, op of in de machine worden geïnstalleerd en maakt zo een continu Ethernet-netwerk mogelijk.

Artikelnummer Articlename Basis-
eenheid
Prijs in EUR* (Basisprijs)
ETHERLINE ACCESS U08M12    

ETHERLINE® Cat.6A FD FC

Deze Ethernet-kabel met AWG26 aderdoorsnede is uw perfecte metgezel voor datacommunicatie met korte transmissieafstanden. Dankzij het "Fast-Connect"-ontwerp kan het snel worden gemonteerd en zeer flexibel worden gebruikt in kabelrupsen. U heeft keuze uit een PVC of PUR buitenmantel, afhankelijk van de omgevingsomstandigheden in uw systeem.

Artikelnummer Articlename Basis-
eenheid
Prijs in EUR* (Basisprijs)
ETHERLINE Cat. 6A P FD FC    
ETHERLINE Cat. 6A Y FD FC