LAPP is uw partner voor glasvezelkabels
Tijdige leveringen ter plaatse, betrouwbare kwaliteit en directe behoefte bij noodgevallen zijn de typische wensen van elk civieltechnisch bedrijf. Onze klanten leggen vaak glasvezelkabels over lange afstanden. Daarbij proberen ze prestatieverlies te voorkomen. Voor een ‘future proof’ breedbanduitbreiding.
LAPP glasvezelkabels kunnen grote hoeveelheden gegevens als lichtsignalen snel en betrouwbaar overdragen. Deze kabels zijn kopervrij, storingsvrij en beveiligd tegen aftappen. Zelfs elektromagnetische storing heeft geen invloed op de transmissie.

We zijn er klaar voor. De glasvezelkabels zijn voor u uit voorraad leverbaar in verschillende standaardlengtes. Zo kunt u zich aan uw deadlines houden. Zelfs in deze moeilijke tijden.
Bovendien kunnen kunnen wij de door u gewenste lengte in de kortst mogelijke tijd produceren en testen en aan u leveren.
Uw voordelen:
- Grote voorraad
- Levering op huurvrije massief houten haspels op transportframe
- Bedrukking op maat mogelijk: Optimale toewijzing en diefstalbeveiliging op uw bouwplaats
- Raamovereenkomsten met individuele afroepcycli: Eenmaal bestellen - afroepen volgens vraag
- Wij bieden alle gewenste vezelstandaarden aan, zowel uit Europa als uit Azië.
COVID-19: De levertijden zijn duurzaam, ondanks de huidige moeilijke situatie.
We weten dat breedbanduitbreiding in de kinderschoenen staat en dat elk van uw projecten zijn eigen uitdagingen heeft. Wees gerust: we staan bij LAPP in de startblokken. Samen pakken we de uitdagingen aan en ontwikkelen we individuele oplossingen die passen bij uw behoeften. Onze experts adviseren u graag.
Laat u adviseren door onze LAPP-experts
Neem voor advies contact met ons op via e-mail op sales.lappbenelux(at)lappgroup.com.
Wij gebruiken alleen hoogwaardige glasvezels van gerenommeerde fabrikanten om aan onze hoge kwaliteitseisen te voldoen. Onze producten worden gebruikt in verschillende toepassingen, zoals de bouw van tunnels, netwerken van industrieterreinen en interne communicatienetwerken bij energieleveranciers.
A-D (ZN)2Y FttH Microkabel
Benaming: A-D(ZN)2Y / 4Y FO microkabel met geoptimaliseerde vezel voor buigen volgens G.657A1 als huisaansluitkabel, met centraal bundelelement en niet-metalen trekontlasting voor gebruik in microbuizen in 10/6 en 7/4 uitvoering.
Productoverzicht:
Standaard benaming | Treksterkte N | AD (mm) |
---|---|---|
A-D(ZN)2Y 2 E9 / 125 | 80-100 | 2,6 |
A-D(ZN)2Y 4 E9 / 125 | 80-100 | 2,6 |
A-D(ZN)2Y 6 E9 / 125 | 80-100 | 2,6 |
A-D(ZN)2Y 12 E9 / 125 | 80-100 | 2,6 |
A-D(ZN)2Y 24 E9 / 125 | 80-100 | 3,0 |
A-D(ZN)2Y 12 E9 / 125 | 100-300 | 3,9 |
A-D(ZN)2Y 24 E9 / 125 | 100-300 | 4,0 |
Overige ontwerpen en afmetingen op aanvraag leverbaar. Bedrukking op maat is mogelijk.
A-DQ (ZN) 2Y Minikabel
Benaming: A-DQ(ZN)2Y FO-kabel voor buitengebruik met gevlochten loose tubes metaalvrije trekontlasting en halogeenvrije buitenmantel en compacte afmetingen.
Productoverzicht:
Standaard benaming | Treksterkte N | AD (mm) |
---|---|---|
A-DQ(ZN)2Y 1x12 E9 / 125 | 1000-2000 | 5-6 |
A-DQ(ZN)2Y 2x12 E9 / 125 | 1000-2000 | 5-6 |
A-DQ(ZN)2Y 4x12 E9 / 125 | 1000-2000 | 5-6 |
A-DQ(ZN)2Y 6x12 E9 / 125 | 1000-2000 | 5-6 |
A-DQ(ZN)2Y 8x12 E9 / 125 | 1500-3000 | 6-7 |
A-DQ(ZN)2Y 12x12 E9 / 125 | 1500-3000 | 7-9 |
A-DQ(ZN)2Y 16x12 E9 / 125 | 1500-3000 | 8-10 |
A-DQ(ZN)2Y 24x12 E9 / 125 | 1500-3000 | 9-11 |
Overige ontwerpen en afmetingen op aanvraag leverbaar. Bedrukking op maat is mogelijk.
A-DQ (ZN) B2Y Standaard buitenkabel
Benaming: A-DQ(ZN)B2Y FO-buitenkabel met gevlochten loose tubes, metaalvrije trekontlasting met bescherming tegen knaagdieren en halogeenvrije buitenmantel. De kabel is langs- en dwarswaterdicht en robuust.
Productoverzicht:
Standaard benaming | Treksterkte N | AD (mm) |
---|---|---|
A-DQ(ZN)B2Y 1x12 E9 / 125 | 3000-6700 | 8-10 |
A-DQ(ZN)B2Y 2x12 E9 / 125 | 3000-6700 | 8-10 |
A-DQ(ZN)B2Y 4x12 E9 / 125 | 3000-6700 | 8-10 |
A-DQ(ZN)B2Y 6x12 E9 / 125 | 3000-6700 | 9-11 |
A-DQ(ZN)B2Y 8x12 E9 / 125 | 3000-6700 | 10-12 |
A-DQ(ZN)B2Y 12x12 E9 / 125 | 3000-6700 | 13-15 |
A-DQ(ZN)B2Y 16x12 E9 / 125 | 3000-6700 | 14-16 |
A-DQ(ZN)B2Y 24x12 E9 / 125 | 3000-6700 | 17-20 |
Overige ontwerpen en afmetingen op aanvraag leverbaar. Bedrukking op maat is mogelijk.