Whitepaper: Kies het juiste materiaal
De whitepaper voor de keuze van de juiste kabels en connectoren
Er komt heel wat kijken bij het maken van een keuze voor de juiste kabels en connectoren. We krijgen vaak vragen over welk type kabel of connector nou het meest geschikt is voor een bepaalde toepassing. Wat is het beste materiaal voor een kabelmantel PUR of PVC? Is roestvrijstaal beter materiaal voor connectorbehuizingen dan aluminium of kunststof? Het zijn enkele vragen waar we in dit whitepaper trachten antwoord op te geven.