Spiraalkabels

Spiraalkabels van hoogwaardige kwaliteit
Voor het produceren van spiraalkabels heeft Lapp door de jaren heen enorm veel kennis ontwikkeld in de dienstverlening op basis van klantbehoeften. Flexibiliteit en duurzaamheid zijn de hoofdfactoren voor toepassingen die langdurig topprestaties moeten leveren. Bovendien is het juiste isolatie- en geleidingsmateriaal van cruciaal belang. Met LAPP zijn uw spiraalkabels zeker in goede handen.
Kenmerken:
- PUR of rubber buitenmantel voor hoge mechanische belasting
- Uitgerekte spiraallengte tot 3.5x de niet-uitgerekte spiraallengte
- Grote herstelkracht
- Diverse aderdoorsneden van 0,7 tot 2,5 mm2
- Niet-uitgerekte spiraallengtes van > 2,0 m zijn op aanvraag leverbaar