HAR

logo HAR

De ‘HAR’ is binnen Europa een van de oudste en de bekendste gemeenschappelijke overeenkomsten m.b.t. kabelmarkering. Het impliceert dat de kabel opgebouwd is volgens geharmoniseerde Europese specificaties (HD - Harmonised Documents EN - European Standards). De werkgroep is vertegenwoordigd door 18 Europese landen.

In de jaren 70, 80 en 90 was het HAR keurmerk een belangrijke gemeenschappelijke factor in de uitwisselbaarheid van kabels in Europa. De laatste jaren heeft ze aan belang verloren door het feit dat IEC en EN normen overgenomen worden op lokaal niveau door de CENELEC leden.

H07 V-K

H07 V-K

In het kader van de Nieuwe Aanpak Richtlijn van de EG (zie artikel CE) kan je stellen dat een CE markering overeenkomt met conformiteit met de geharmoniseerde standards.

HAR kabels hebben een specifieke terminologie: bijv. H07V-K, H05VV5-F.