IEC

logo IEC

De ‘International Electrotechnical Commission’, kortweg IEC, gevestigd in Genève in Zwitserland, ontwikkelt algemene internationale normen voor de veiligheid van elektrische componenten en apparatuur. De IEC stelt voor en ontwikkelt, maar is niet verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van deze normen. Dit gebeurt door onafhankelijke testlaboratoria. IEC werkt multidisciplinair: energie (productie-distributie), elektrische toestellen (huishoudelijk-professioneel), halfgeleiders, batterijen, etc.

Via haar 80 leden kunnen standaarden die in een internationale context tot stand zijn gekomen, geïmplementeerd worden in de betreffende landen. In België worden de normeringen van het IEC uitgegeven door de BIN, in Nederland is de NEN daarvoor verantwoordelijk.

CENELEC is een van de regionale partners van deze internationale organisatie.