Industrieel ethernet

Industrieel ethernet is een wijdverspreid netwerkprotocol waarmee computers met elkaar communiceren. Bovenop de ethernetlaag draaien protocollen, waarvan TCP/IP het bekendst is en het meest gebruikt wordt.

Wanneer men rekening houdt met een aantal industriegerelateerde aanpassingen (o.a. ten behoeve van real time performantie) is het ethernet netwerkprotocol uitermate geschikt voor industriële processen.

Het borduurt verder op bestaande, universele technieken (adressering) met zijn specifieke voordelen:

• Ongelimiteerde uitbreiding
• Bandbreedte
• Simpele aansluittechnologie (RJ45 - M12)

De verschillen tussen kantoor- en industriële toepassingen bevinden zich binnen 3 domeinen:
• installatiecondities: ringstructuur, meestal redundant uitgevoerd
• data: kleinere pakketten, real-time, cyclische transmissie
• omgevingsfactoren: hoge EMI, temperatuurbereik, mechanische belasting

Als medium wordt koper (over twisted pair) en optische vezel gebruikt (GOF-POF).

LAPP Benelux ontwikkelt kabels voor industrieel ethernettoepassingen, waarbij rekening wordt gehouden met de volgende parameters:
• fysisch: brandgedrag (halogeenvrij materiaal)
• mechanisch: slijtvast, dynamische toepassingen
• omgeving: invloeden van buitenaf
• internationale keurmerken: UL

Verschillende fabrikanten en gebruikersorganisaties hebben ondertussen “hun“ ethernetstandaard op de markt gebracht met eigen producten (binnen de open standaard die ethernet uiteindelijk is).

Serieel Ethernet Protocol Netwerk
Profibus Profinet IO Isochronous real time protocol (IRT), Real time protocol (RT),Real time over UDP protocol (RTU) Switches, router and wireless, from 100 Mbit/s up to 1 Gbit/s
Devicenet (CIP) Controlnet (CIP) Ethernet/IP  (CIP) TCP/IP, UDP/IP Switches, router and wireless, from 100 Mbit/s up to 1 Gbit/s
CAN open Ethernet Powerlink  
Ethernet 100Mbit/s
CAN open Ethercat EtherCAT, EtherCAT/UDP
Ethernet 100Mbit/s
  VARAN (Versatile Automation Random Access Network) VARAN, TCP/IP, Safety
Ethernet 100Mbit/s
SERCOS I / II SERCOS III  
Ethernet 100Mbit/s