Wat is een kabel?

Een elektrische kabel is het beste te omschrijven als een geïsoleerde elektrische geleider. Kabels worden ingezet voor het transporteren van energie, voor het versturen van pulsen en het overbrengen van gegevens.

techinfo thumbnail-cables

Ondanks de sterke opmars van de draadloze technologie zijn kabels niet weg te denken in huishoudelijke of industriële toepassingen. Meer nog, zonder kabels staat de wereld stil: de alledaagse, vanzelfsprekende zaken zoals verlichting zouden ons onthouden worden. Het uitwerken van deze tekst op de PC zou niet mogelijk zijn, etc.

Kabels hebben een uitermate passief karakter in het totaalconcept van een elektrische installatie, maar zonder kabels kan een elektrische installatie gewoon niet functioneren.

Kabels zijn er in verschillende kleuren, vormen en uitvoeringen. Daarom moet men voor de selectie en het dimensioneren van kabels doordacht te werk gaan. Er dient rekening gehouden te worden met onder andere elektrische, fysische en mechanische factoren. Een verkeerde keuze kan leiden tot stilstand van productielijnen. Of erger, tot gevaarlijke situaties voor mens en omgeving. Overdimensionering leidt op haar beurt weer tot nodeloos hoge infrastructuurkosten.

Informatie op onze website en in onze online catalogus kan bijdragen aan de juiste kabelkeuze.