Kwaliteit door certificering

Kwaliteit door certificering
Sinds de PROFIBUS en PROFINET specificaties beschouwd worden als zgn. ‘open standaarden’, staat het fabrikanten vrij om toestellen en componenten te bouwen en op de markt te brengen. Om de kwaliteit en conformiteit te garanderen heeft PI een conformiteitsprogramma ontwikkeld. Door gebruik te maken van onafhankelijke PI testlaboratoria wordt er door PI met bijzondere aandacht op toegezien dat de weerhouden toestellen aan de strenge normen voldoen en aan de relevante eisen van interoperabiliteit in het veld.
Gecertificeerde toestellen staan garant voor kwaliteit en is de facto verplicht voor PROFINET en wordt met klem aanbevolen voor PROFIBUS.
Echter, voor passieve componenten is er geen test- en certificeringsproces geïnitieerd door PI. De conformiteit wordt afgegeven door de fabrikant (met gebruik van het PROFINET logo). Om hier de kwaliteit, betrouwbaarheid en duurzaamheid te kunnen garanderen, moeten passieve componenten voldoen aan de profielen beschreven in IEC 61784-5-3 (o.a. planning en implementatie van een PROFIBUS/PROFINET structuur). Een belangrijke vereiste in deze benadering is dat passieve componenten moeten voldoen aan de PROFINET richtlijn “PROFINET Cabling and Interconnection Technology”.
Door hun jarenlange ervaring in de kabel- en verbindingstechnologie is LAPP door PROFINET geaccrediteerd als officiële fabrikant van passieve netwerkcomponenten. Op de website van PI vind je in de Product Guide Database alle PROFIBUS en PROFINET componenten van LAPP terug.
http://www.profibus.com/products/product-certification/
http://www.profibus.com/products/product-finder/