Normering & richtlijnen
Normering/richtlijn | Omschrijving |
---|---|
CCC | China Compulsory Certification (CCC) is een certificaat voor bepaalde producten die naar China uitgevoerd worden. Ook in dit specifiek geval heeft LAPP passende oplossingen. |
CE | CE staat voor Conformité Européenne. Dit is geen keurmerk. |
CENELEC | CENELEC is één van de drie Europese standaards (EN) Organisaties. De organisatie beoogd een harmonisatie en vereenvoudiging in het gebruik van o.a. elektronische componenten. |
HAR | De ‘HAR’ is binnen Europa een van de oudste en de bekendste gemeenschappelijke overeenkomsten m.b.t. kabelmarkering. |
IEC | De ‘International Electrotechnical Commission’, kortweg IEC ontwikkelt algemene internationale normen voor de veiligheid van elektrische componenten en apparatuur. |
NPFA79 | Amerikaanse machinerichtlijn. Kan beschouwd worden als de tegenhanger van de Europese machinerichtlijn EN 60204-1. |
TÜV | TÜV staat voor “Technischer Überwachungs Verein“. Dit is een onafhankelijk bureau met als belangrijkste doel het valideren van allerlei producten en diensten voor veilig gebruik. |
UL | UL is de belangrijkste certificeringsorganisatie in de VS. |
Lloyd's Register | Certificeringsinstituut dat zich bezig houdt met het opstellen van regels voor de controle op de zeewaardigheid van schepen en aanverwante installaties. |