Testcentra
Onze testcentra (Stuttgart en Forbach) hanteren extreem hoge eisen als het gaat om product - en materiaaltesten. Alleen de zwaarste beproevingen staan garant voor de beste kwaliteit.

Zo worden onze hoogflexibele kabels getest op het aantal buigcycli volgens verschillende snelheden, versnellingen en buigradii. Alleen de kabels die deze test uiterst succesvol doorstaan, worden aan het assortiment toegevoegd.
Optimale testprocedures voor optimale producten
Voor doorgedreven test- en onderzoekwerk hebben we high-tech uitrusting ter beschikking. De testpro-cedures hebben niet alleen betrekking op onze producten, maar ook op de toegepaste materialen.

Kwaliteitstesten voor draad en kabel:
• Treksterkte
• Duurzaamheid
• Elektrische testen (belastbaarheid, doorslag, etc.)
• Torsie
• Torsie-buiging
• Kabelrups
• Trommelbaarheid
• Brandtesten volgens IEC 60323 (eigen brandhuis in Forbach)
Kwaliteitstesten voor wartels:
• Beschermingsclassificatie - water (IP X3 tot X8)
• Beschermingsclassificatie - stof (IP 5X, IP 6X)
• Oliespray test volgens UL 514 B
• Trekontlasting
Uitvoerige materiaaltesten:
• Materiaalidentificatie door infraroodspectroscopie
• Thermo-gravimetrische analyse voor materiaalontleding
• Thermo-analyse voor onderzoek naar thermische eigenschappen
• Klimatologische verouderingstesten