De productie van glas
Isolatieglas speelt in de bouw een steeds grotere rol. Het houdt warmte binnen en de kou buiten. Bystronic glass in Baden-Württemberg bouwt machines voor de productie van isolatieglas. Bystronic glass geldt als Hidden Champion in zijn branche. In het voorjaar van 2019 werd het door het Finse Glaston Group overgenomen. De Glaston Group is een wereldwijd actieve aanbieder van high-end machines, systemen, en diensten op het gebied van vlakglasverwerking.

Architectuurglas is de kerncompetentie in het filiaal Neuhausen-Hamberg, waar men reusachtige installaties voor de productie van isolatieglas vervaardigt. En de vraag neemt door de stijgende eisen op het vlak van energie-efficiëntie en geluidsvermindering wereldwijd toe. Isolatieglas dat op machines van Bystronic glass geproduceerd werd, zit bijvoorbeeld in de Oscar Niemeyer Tower in Rio, de O2 World in Berlijn en de Shanghai Tower. Zelfs in het hoogste gebouw ter wereld – de Burj Khalifa in Dubai – is het Bystronic glass gebruikt.
Een succesverhaal komt tot stand door continue verbetering. Bijvoorbeeld door het gebruik van compleet geassembleerde ÖLFLEX® CONNECT kabelrupsen van LAPP. Oorspronkelijk confectioneerde het bedrijf zijn kabelrupsen zelf. Omdat LAPP de complete confecties nu levert, kon men de doorlooptijden van acht naar één uur terugbrengen. Ook de logistieke kosten werden gereduceerd, want LAPP levert de kabelrupsen just-in-time.

De grootste productielijn ter wereld
Een klassieke isolatieglasproductielijn is in de regel tussen 50 en 70 meter. Als de klant veel gelijkaardige glazen produceert, speelt eerder het aantal cycli een rol. Ook daarvoor heeft Bystronic glass de juiste installatie, die tussen 800 en 1200 eenheden isolatieglas per laag kan produceren. Grotere afmetingen zijn ook mogelijk. Een van de grootste isolatieglasproductielijnen die Bystronic glass heeft gebouwd, heeft een recordlengte van 160 meter en is ontworpen voor isolatieglas tot 18x3 meter.
Voor deze reusachtige productielijn heeft LAPP aan de hand van de maten van Bystronic glass een kabelrups ontworpen en geassembleerd. Bij de kabelrups gaat het om een SILVYN® CHAIN 445 MU kabelrups voor hoogdynamische toepassingen. Hij is 2,7 meter lang en bestaat uit kunststof met scharnieren die je kunt openen. Ook de uitrusting gebeurde volgens de specifieke wensen van de klant. Zo worden in de kabelrups de halogeenvrije voedings- en stuurstroomkabel ÖLFLEX® FD 855 P gebruikt. Op vraag van de klant werden ÖLFLEX® CONNECT SERVO-confecties volgens de Siemens-standaard ingezet. Bij deze servoconfecties worden kabels en connectoren semi-automatisch geassembleerd. Dat brengt duidelijke voordelen voor kwaliteit, beschikbaarheid en afscherming met zich mee. Onder andere de afscherming tegen elektromagnetische storingen is zo’n 400 procent beter dan bij gebruikelijke oplossingen. Een UNITRONIC® BUS PB Profibus-kabel, die met een M12-connector geconfectioneerd werd, zorgt voor de dataoverdracht. Bovendien zitten er slangen voor andere doeleinden in de kabelrups.
LAPP biedt onder de naam ÖLFLEX® CONNECT complete verbindingsoplossingen en engineeringservices voor kabelsystemen aan. Het ÖLFLEX® CONNECT programma bestaat uit drie business modellen: ÖLFLEX® CONNECT CABLES omvat klassieke kabelconfecties. ÖLFLEX® CONNECT CHAIN staat voor design en confectie van compleet uitgeruste kabelrupsen. ÖLFLEX® CONNECT SERVO omvat de confectie van servokabels met connectoren. Bij deze servoconfecties gaat het om producten volgens de standaard van de producent van de aandrijving. LAPP heeft filialen in Europa, Azië en Amerika, en kan dankzij de wereldwijde aanwezigheid op het gebied van engineering, advies en productie mondiaal dezelfde hoge kwaliteitsstandaarden garanderen.