Patchkabels

Patchkabels met UL-certificering: onze netwerkklassieker voor Industriële Communicatie
Voorgeconfectioneerde datakabels, zogenaamde patchkabels, vormen de basis van elk systeem dat op ethernet gebaseerd is. Ze worden op veel plaatsen in Industry 4.0 gebruikt en zijn daarom een elementair onderdeel van de netwerktechnologie, die op betrouwbare wijze data moet overbrengen, maar meestal niet aan industriële eisen hoeft te voldoen.
Veelzijdig in gebruik en UL-gecertificeerd
In kantoren, in de schakelkast of in hele kleine ruimten - de flexibele LAN-kabels beveiligen gegarandeerd uw gegevensverbindingen. Dankzij de dubbele afscherming, die bestaat uit folieafscherming en koper omvlechting, kunnen de patchkabels ook worden gebruikt in industriële schakelkasten met een lage elektromagnetische interferentie. Bovendien hebben alle LAPP-patchkabeltypes de internationaal geldige veiligheidscertificering van de Underwriters Laboratories (UL). Met onze ETHERLINE® LAN Cat. 6A patchkabels staat niets de goedkeuring van machines in de VS en Canada in de weg.
Kabelassemblages met de hoogste kwaliteitsnormen
Voor een probleemloze industriële communicatie moeten alle componenten - van patchkabel tot netwerkaansluiting - perfect op elkaar zijn afgestemd. Dankzij onze jarenlange ervaring met meterwaren en een uitgebreid productportfolio kunnen wij u deskundig adviseren en passende oplossingen leveren. Daarbij voldoen we altijd aan dezelfde hoge kwaliteitseisen die u van LAPP gewend bent.
De voordelen van de patchkabels op een rij:
- Wij bieden patchkabels aan volgens de kwaliteitsnormen van LAPP.
- Onze ETHERLINE® LAN Cat. 6A patchkabels kunnen dankzij de UL-certificering wereldwijd worden gedistribueerd en gebruikt. Hierdoor zijn er geen aparte voorraden nodig voor markten als de VS en Canada en wordt er ruimte bespaard op de productielocaties.
- Onze voorgeconfectioneerde patchkabels besparen u tijdrovende montage, minimaliseren de kans op fouten en maken de bediening eenvoudiger.
Beschikbaarheid, leverdata en individuele prijzen kunt u altijd direct in onze e-shop raadplegen.