LAPP montagesnoeren tot 90° in grootverpakking voor de Komax van Smans

LAPP 90° montagesnoer voor Komax

De industrie stelt de hoogste eisen aan de flexibiliteit van geautomatiseerde draadassemblage. Zij eist dat het mogelijk is om veel verschillende kabels en terminals te verwerken zonder omstellen, just-in-time, voor batches van elke omvang. Komax heeft daarom de uiterst flexibele Zeta 640 en Zeta 650 ontwikkeld. Ze maken geautomatiseerde processen en batch- of sequentiële productie mogelijk zonder dat er hoeft te worden omgeschakeld, waardoor de productietijd tot wel 50 procent kan worden teruggebracht.

Tijdsbesparing tot wel 50%

De nieuwe generatie Zeta beperkt handmatige processen tot een minimum. Hij automatiseert alle processen zoals het op lengte knippen, strippen, krimpen en coderen naar behoefte en gelijktijdig aan beide draadeinden. Drie paar messen bestrijken het volledige doorsnedebereik, waardoor productie zonder omschakelen mogelijk is. De hoogwaardige, duurzame componenten maken hoge processnelheden mogelijk, waardoor doorlooptijden aanzienlijk verkort worden. Om de machine te kunnen voorzien van bedrading bij een dergelijke verwerkingssnelheid biedt LAPP Benelux montagesnoeren in speciale verpakkingseenheden die deze hogere snelheid aan kunnen. Ze worden in een speciale kartonnen doos geleverd.

Tot 36 verschillende montagesnoeren zonder wisselen

De veelzijdige schakelkastconstructie vereist veel verschillende materialen, zoals draadtypes, klemmen of adereindhulzen. Deze zijn beschikbaar op de Zeta 640/650 zonder dat er hoeft te worden gewisseld. De automatische draadwisselaar levert tot 36 verschillende draadsoorten uit het hele doorsnedebereik. Tot twee automatische inkjetprinters markeren de draden in zwart en één extra kleur binnen dezelfde serie.

Correcte volgorde voor snelle installatie

De nieuwe Zeta-machines verwerken de vereiste draden van A tot Z in één enkele processtap. De bundeldraadafleg levert de draden gescheiden aan voor verdere verwerking volgens volgorde of batches. Dit vereenvoudigt en versnelt de installatie in de schakelkast en de logistiek aanzienlijk. De draden kunnen halverwege de productie worden verwijderd. De bindmethode is voor elke draad vrij definieerbaar, onafhankelijk van de modus - batch- of sequentieproductie.

LAPP Benelux heeft de montagesnoeren tot 90°C  - type H05V2-K en H07V2-K - met afmetingen van 0,5 mm2 t/m 6 mm2 op voorraad. Ze zijn leverbaar in veel diverse kleuren zoals: blauw, bruin, geel, grijs, groen, groen/geel, oranje, rood, roze, wit, wit/blauw en zwart.