Loodvrije kabelverbindingen
Nu al aan morgen denken – met SKINTOP® op de toekomst voorbereid

Waarom lanceren we een portfolio voor loodvrije kabelwartels? We zijn er zeker van - als je in de toekomst succesvol wilt zijn, moet je je richten op duurzaamheid. Dit geldt ook voor het gebruik van geschikte verbindingsoplossingen voor uw toepassingen en projecten. Bij LAPP ondersteunen we u in een vroeg stadium bij de voorbereiding. We ontwikkelen duurzame producten - en dat doen we voordat wet- of regelgeving ons daartoe verplicht. Ze zijn geen beperking, maar een integraal onderdeel van onze bedrijfsverantwoordelijkheid.
Daarom lanceren we 's werelds eerste portfolio van loodvrije messing kabelwartels op de markt. Vanaf augustus 2020 zijn de meest populaire modellen van onze beproefde SKINTOP® en SKINDICHT® Kabeldoorvoersystemen als loodvrije varianten in het standaardassortiment verkrijgbaar. De loodvrije producten worden geïdentificeerd met de afkorting LF aan het einde van het overeenkomstige artikelnummer.
We willen graag dat u op een ontspannen manier naar de toekomst kijkt: Door een vroege ontwikkeling en passende aansluitoplossingen voor uw behoeften maken wij een maximale planning in uw langetermijnprojecten mogelijk.
Loodvrije kabelschroefverbindingen en loodvrije tegenmoeren van SKINTOP® en SKINDICHT®

SKINTOP® MS-M
De eerste keuze voor veelzijdige toepassingen in de machine- en installatiebouw, in de meet- en regeltechniek en voor hoge eisen aan de mechanische en chemische stabiliteit. Het biedt optimale trekontlasting, groot klembereik, UL-certificering en een hoge mate van bescherming.
SKINTOP® MS-SC-M
De EMC-wartel heeft een hooggeleidende, flexibele EMC-contactveer en heeft ook een laagohmig afschermingscontact voor de EMC-conforme aarding van de gevlochten afscherming.
SKINDICHT® SM-M
De passende tegenmoer voor SKINTOP® kabelwartels
Alle varianten in metrische maatvoering M12 tot M63 vanaf nu uit voorraad leverbaar. De afkorting LF aan het einde van het artikelnummer geeft aan dat het om de nieuwe loodvrije versie gaat. We zullen geleidelijk aan loodvrije alternatieven toevoegen aan andere productgroepen. Ook de bestaande varianten blijven voorlopig gewoon uit voorraad leverbaar.
Duurzaam materiaal - dezelfde kwaliteit
Met het loodvrije productportfolio kiest u voor een duurzaam en toekomstgericht productalternatief. En dat met dezelfde prestaties - want voor ons gaan duurzaamheid en kwaliteit hand in hand. In de afgelopen maanden hebben we verschillende loodvrije legeringen onderzocht om het beste materiaal voor hen te vinden.
De loodvrije messing kabelwartels bieden dezelfde betrouwbare LAPP-kwaliteit als de vorige versies. Dit geldt zowel voor de mechanische eigenschappen en de corrosiebestendigheid als voor de EMC-eigenschappen. Bovendien voldoen ze ook aan beschermingsgraad IP68, wat wordt bevestigd door talrijke tests in onze eigen laboratoria en in externe testinstituten.
Nieuwe RoHS-richtlijn
Loodvrije producten zijn ook al de juiste keuze voor gebruikers waarvan de productie is geïntegreerd in wereldwijde waardeketens. Dit komt omdat de nieuwe materiaalrichtlijnen in de Europese RoHS-richtlijn (Beperking van gevaarlijke stoffen) naar verwachting op 21 juli 2021 in werking zullen treden. Dit heeft ook gevolgen voor het gebruik van lood in koperlegeringen, dat bijvoorbeeld ook wordt gebruikt bij de vervaardiging van kabelwartels. Voorheen was hiervoor een vrijstellingsverordening van kracht, die een percentage van maximaal 4% toestond. Of er een verlenging of een overgangsperiode komt, is op dit moment onduidelijk. De REACH-verordening (Verordening inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen) bevat ook lood op de lijst van "zeer zorgwekkende stoffen" (SVHC), die in de toekomst verboden zouden kunnen worden.
Wereldwijd inzetbaar
We hebben besloten om nu al aan morgen te denken en u te ondersteunen als een toekomstgerichte partner met duurzame verbindingsoplossingen. Hoewel RoHS en REACH afkomstig zijn uit Europa, hebben ze ook een grote invloed op internationale richtlijnen, die bijvoorbeeld in de VS (California List) of China (RoHS-richtlijn) gelden.
Vroegtijdige voorbereiding en planning is essentieel, vooral voor wereldwijde fabrikanten die vertrouwen op een lange levensduur van machines en systemen en waarvan de toegevoegde waardeketens transnationaal zijn.
Heeft u vragen over loodvrije kabelwartels of wilt u advies? Onze SKINTOP® en SKINDICHT® experts kijken uit naar uw aanvraag!