Kabels voor ruwe omstandigheden in de maritieme sector

Bent u op zoek naar veilige en betrouwbare scheepskabels en kwalitatief hoogwaardige kabels voor offshore toepassingen? Dan bent u bij LAPP aan het juiste adres! LAPP-kabels voldoen aan de veiligheidseisen en certificeringen die vereist zijn voor de maritieme sector en onshore-industrie.
De huidige wereldwijde handel en logistiek stellen hoge eisen aan de prestaties en efficiëntie van zeeschepen, bulkschepen, koopvaardijschepen, serviceschepen, olietankers en allerlei soorten transportschepen. Scheepskabels die speciaal zijn ontworpen voor het mariene milieu, zorgen ervoor dat schipexploitanten een betrouwbare werking van hun schepen kunnen afgeven..
Alle schepen hebben een breed scala aan spraak-, data- en voedingsfuncties nodig, die allemaal afhankelijk zijn van specifieke scheepskabels. Kabels moeten daarom bestand zijn tegen zware en ruwe omstandigheden aan boord van schepen en boorplatformen.
Wij nemen beveiliging zeer serieus. Een brand aan boord, bijvoorbeeld een bevoorradingsschip of cruiseschip, kan rampzalige gevolgen hebben op zee. Het opleggen van strikte regels met betrekking tot halogeenvrije eigenschappen, rookontwikkeling, vlamverspreiding en corrosieve gassen is daarom erg belangrijk.
Bovendien moeten de kabels vaak worden gemonteerd in kleine ruimtes die moeilijk toegankelijk zijn. Ze moeten daarom flexibel zijn en een kleine diameter hebben.
Onze scheepskabels zijn geschikt voor vaste installatie op schepen, on- en offshore-apparatuur.
Wij leveren kabels die voldoen aan NEK 606: 2016 naast certificeringen en goedkeuringen voor de industrie, zoals DNV-GL (Det Norske Veritas - Germanisher Lloyd) en Lloyd's Register (LR).
Daarnaast heeft LAPP een uitgebreid assortiment aan kabelaccessoires en aanverwante producten, zoals beschermslangen, kabelmarkeringen, kabelrupsen, kabeldoorvoersystemen en kabelwartels.

De kabeloplossingen van LAPP kunnen worden gebruikt voor de meeste maritieme en onshore-toepassingen
Halogeenvrije en brandwerende kabels voor de maritieme sector en onshore-industrie.
U heeft keuze uit een breed assortiment halogeenvrije, brandwerende en UV-bestendige scheepskabels en kabels voor offshore-toepassingen. Deze halogeenvrije kabels kunnen worden gebruikt voor vaste installaties op schepen en in on-en offshore toepassingen.
Onze kabels voor instrumentatie- en besturingssystemen zorgen voor betrouwbare navigatie-, communicatie-, trim-, ballast- en besturingssystemen en werken optimaal in alle weers- en zeeomstandigheden.
Geavanceerde kabels die zijn aangepast aan de uitdagingen van on- en offshore toepassingen kunnen daarom in de loop van de tijd grote voordelen opleveren voor operationele veiligheid.
Afstemming van kabels voor scheepvaart en kabels voor maritieme toepassingen
In de loop der jaren hebben we een aantal speciale kabels voor onze klanten ontwikkeld. Als u een speciale kabel nodig hebt, kunnen wij deze voor u ontwikkelen en produceren. We bieden ook de nodige goedkeuring van DNV-GL voor nieuwe scheepskabels.
STUUR UW AANVRAAG VIA ONDERSTAAND CONTACTFORMULIER
Wij helpen u graag verder.
Vul het contactformulier in en u ontvangt zo snel mogelijk een reactie van ons.