Markeringssoftware
FLEXIMARK® Markeersysteemsoftware FLEXIMARK® Software 11.0 is de nieuwe bijgewerkte softwareversie voor het maken en afdrukken van uw eigen markering.
FLEXIMARK® Markeersystemen zijn voorgedefinieerd in FLEXIMARK® Software 11.0 en maken het eenvoudig om labels, tags, etc. te maken en af te drukken. Kies het type label of tag dat u wilt printen. De bewerkingsgids helpt u naar het gewenste resultaat, eenvoudig en met grote keuzevrijheid.
FLEXIMARK® Software 11.0 benut de mogelijkheden van Microsoft® Windows en maakt het daardoor mogelijk om de toepassingen en voordelen ervan te gebruiken.
Functies met FLEXIMARK® Software 11.0
- Menu en helpfuncties
- Gebruikershandleiding
- Gids voor de selectie van labels
- Importeer opties uit Microsoft® Windows-toepassingen (tabellen, clip art, enz.)
- Microsoft® Windows lettertypen en -formaten
- Zoom 25-800%
- Labelvoorbeeldfunctie (Nieuw: verbeterde weergavefunctie)
- Mogelijkheid tot het creëren van getallenreeksen
- Tekenvermogen van grafische elementen
- Barcodebeheer (Nieuw: implementatie van QR-codes)
- Opslag van etiketten en teksten in een project ("WYSIWYG")
- Nieuw krachtig gereedschap voor modulaire bouwstrips en labels
- Nieuwe filterfunctie
Systeemvereisten
Besturingssysteem | Minimaal Windows 2000 |
---|---|
Geheugen | Minimaal 20 MB vrij geheugen |
Graphics | Minimaal VGA |
Printer | Laser, thermische overdracht |
Taal | Engels, Duits, Frans, Zweeds |
Copyright | Fleximark AB, Zweden |
FLEXIMARK® Software is beschikbaar in twee versies. Binnen de ''Light'' versie kunt u alle FLEXIMARK®-etiketten printen en ondertekenen met uw tekstinvoer of nummerreeksen. Binnen de ''Trial'' versie kunt u FLEXIMARK® Labels en tags met zowel tekst als afbeeldingen printen, barcodes gebruiken, gegevens uit CAD-systemen importeren, nieuwe labels aanmaken.