e-Mobility
De toekomst van mobiliteit is elektrisch
In 2030 zou elke derde nieuwe geregistreerde auto in Europa een elektrische auto kunnen zijn. Dit is het resultaat van een recente studie. In China wordt zelfs verwacht dat elektrische voertuigen tegen die tijd een marktaandeel van meer dan 40% zullen hebben.

Sterke partner voor e-mobiliteit
LAPP biedt gebruiksvriendelijke laadkabels voor infrastructuurbeheerders, fabrikanten van laadpunten en voertuigfabrikanten voor het opladen aan openbare AC-laadpunten en aan het stopcontact in huishoudens of bedrijven.
Wij bieden verschillende kabelvormen aan, waaronder de LAPP Helix, een snellaadkabel die door zijn herstelkracht na het opladen automatisch terugkeert naar zijn oorspronkelijke vorm. De Mode 2 laadkabel kan gebruikt worden voor het opladen aan huishoudelijke of industriële stopcontacten. Het biedt daarmee bestuurders van elektrische auto's de flexibiliteit om hun auto aan een gewoon stopcontact op te laden als er geen oplaadpunt cq. laadpaal binnen handbereik is.
Wat zijn de vereisten voor bekabelingsoplossingen in e-Mobility-toepassingen?
Zoals eerder vermeld verwachten we dus binnen een paar jaar dat er een wereldwijde massamarkt zal zijn voor hybride en volledig elektrische voertuigen. Deze ontwikkeling zal nieuwe eisen stellen aan de oplossingen voor bekabeling van voertuigen.
Het oplaadproces speelt een belangrijke rol in het succes van elektrische mobiliteit. Om elektrische voertuigen aantrekkelijker te maken, is het belangrijk dat ze soepel, snel en eenvoudig met elektriciteit kunnen worden opgeladen. Hiervoor zijn vernieuwende oplossingen nodig, met name voor ingebouwde connectoren en kabels.
Hoe voldoet LAPP aan deze vereisten?
LAPP is een voorloper als het gaat om elektrisch rijden: als een van de eerste bedrijven ontwikkelde LAPP een compleet laadsysteem met kabels en connectoren.
Een voorbeeld van LAPP in e-Mobility is de samenwerking met BMW, waarbij LAPP Mobility, een dochteronderneming van LAPP, een nieuw oplaadsysteem voor de plug-in hybrids heeft ontwikkeld. Hiermee is LAPP erin geslaagd om aan de verwachtingen van de klant te voldoen, zelfs in termen van technisch ontwerp. LAPP Mobility heeft ook een connector ontwikkeld voor een autodelenproject met een ingebouwde RFID-chip die klantgegevens en signalen via de radio op het oplaadpunt opslaat.
LAPP heeft zelfs passende oplossingen voor innovatieve vereisten met betrekking tot hybride auto's en elektrische voertuiginterieurs. Gepatenteerde hoogspanningskabels van LAPP worden gebruikt om de elektro motoren van energie te voorzien. Toonaangevende fabrikanten in de automotive en leveranciers gebruiken de kabels en connectoren van LAPP nu al voor de interne aansluitingen in de speciale batterijen.