LAPP HELIX

LAPP HELIX: innovatieve laadkabel

Lichtgewicht, kostenbesparing, ergonomie … in de automobielindustrie zijn dit belangrijke factoren. Dat geldt zeker voor de elektro- en hybride voertuigen.

Om de synergie tussen deze factoren te optimaliseren heeft Lapp een innovatieve laadkabel ontwikkeld: de LAPP HELIX.

Deze gepatenteerde oplossing is geniaal in zijn eenvoud: het doet denken aan de beweging van een slak die zich uit haar slakkenhuisje rolt en er zich ook weer volledig in kan terugtrekken.

Dit concept biedt verschillende voordelen:

  • plaatsbesparing: tot wel 60% tegenover de traditionele spiraalkabel bij een uitgetrokken lengte van 4 m. Dus gemakkelijk op te bergen in de auto of aan de laadpaal.
  • gewichtsbesparing: tot wel 40% in vergelijking met de spiraalkabel
  • kostenbesparing: lager gewicht betekent minder materiaal, dus lagere kostprijs (tot wel 25%)
  • handelbaarheid: gemakkelijk te hanteren door zijn stabiele vorm en laag gewicht

LAPP heeft voor zijn nieuwe uitvinding een innovatieve productietechniek ontwikkeld, waarbij de kabel horizontaal gespiraliseerd wordt. De kracht waarmee de uitgetrokken LAPP HELIX terug naar zijn rustpositie beweegt, is vergelijkbaar met een conventionele spiraalkabel, waarbij de LAPP HELIX een soort van ‘geheugenfunctie’ heeft (herstelt zich steeds naar zijn initiële rustpositie).

De componenten van de LAPP HELIX zijn gebaseerd op de bestaande laadsystemen ‘LAPP CHARGE’. De kabel is halogeenvrij, vlam- en oliebestendig en operationeel tussen -40°C en +90°C. Net zoals de LAPP CHARGE-kabels kan de LAPP HELIX qua design en kleur volledig naar de wensen van de klant uitgevoerd worden (bijv. met logo). De laadstekker is een type 2 connector die samen met BALS ontwikkeld is volgens de toepasbare VDE standaard. De LAPP HELIX kan ook uitgevoerd worden met andere marktconforme types.