eMobility
Vereisten voor bekabelingsoplossingen in eMobility-toepassingen
Nieuwe milieuvriendelijke mobiliteitsconcepten zijn een megatrend, vooral eMobility. Binnen een paar jaar verwachten we dat er een wereldwijde massamarkt zal zijn voor hybride en volledig elektrische voertuigen. Deze ontwikkeling zal nieuwe eisen stellen aan voertuigbekabelingsoplossingen.
Het oplaadproces speelt een belangrijke rol in het succes van elektrische mobiliteit. Om elektrische voertuigen aantrekkelijker te maken, is het belangrijk dat ze soepel, snel en eenvoudig met elektriciteit kunnen worden opgeladen. Hiervoor zijn innovatieve oplossingen nodig, met name voor ingebouwde connectoren en kabels.
Hoe LAPP aan deze vereisten voldoet
LAPP is een eMobility-pionier: als een van de eerste bedrijven ontwikkelde LAPP een compleet laadsysteem met kabels en connectoren. LAPP CHARGE voldoet aan alle relevante veiligheidsnormen en is gereed voor serieproductie.
Een voorbeeld van de pioniersrol van LAPP in eMobility is de samenwerking met BMW, waarbij LAPP Systems, een dochteronderneming van LAPP, een nieuw oplaadsysteem voor plug-inhybrides en de LAPP HELIX snellaadkabel heeft ontwikkeld. Hiermee is LAPP erin geslaagd om aan de verwachtingen van de klant te voldoen, zelfs in termen van technisch ontwerp. LAPP Systems heeft ook een connector ontwikkeld voor een autodelenproject met een ingebouwde RFID-chip die klantgegevens en signalen via de radio op het oplaadpunt opslaat.
LAPP heeft zelfs passende oplossingen voor innovatieve vereisten met betrekking tot hybride en elektrische voertuiginterieurs. Gepatenteerde hoogspanningskabels van LAPP worden gebruikt om de elektromotoren van energie te voorzien. Toonaangevende autofabrikanten en leveranciers gebruiken de kabels en connectoren van LAPP nu al voor de interne aansluitingen in lithium-ionbatterijen.