De zon als duurzame energiebron

De zon voorziet de aarde van warmte. Deze onuitputtelijke warmtebron kunnen we gebruiken voor het opwekken van elektriciteit. Duurzame energie gaat een steeds grotere rol spelen doordat fossiele brandstoffen op dreigen te raken en het milieu schaden. Daarom zien we op steeds meer plekken zonnepanelen en zonneparken verschijnen. Ook in Nederland schijnt de zon namelijk vaak genoeg om hier serieus aandacht aan te besteden.

Als er gesproken wordt over zonnepanelen hebben we het over PV-systemen, ook wel fotovoltaïsche systemen genoemd. Een zonnepaneel bestaat uit verschillende zonnecellen die daglicht opvangen en omzetten in stroom. De opgevangen energie wordt omgezet in gelijkstroom (DC). In de maatschappij wordt (over het algemeen) gebruik gemaakt van wisselstroom (AC). Daarom is er op het zonnepaneel een omvormer nodig om de gelijkstroom om te zetten naar wisselstroom.

Om de uiteindelijke spanning te kunnen gebruiken, heb je laagspanningskabels ofwel solarkabels nodig. Voor de juiste implementatie van de solarkabels kunt u rekenen op de technische ondersteuning van LAPP met daarbij het assortiment van solarkabels en connectoren dat is ontwikkeld volgens de strenge normen die gelden in de markt. 

Solarkabel van LAPP

Onze solarkabels worden gekenmerkt door een cross-linked kabelopmaak. Dit houdt in dat polymeren worden gecrosslinkt met behulp van elektronenstralen die zorgen voor een verhoogde stevigheid en slijtvastheid van de kabel. Daarnaast zijn onze solarkabels halogeenvrij en brandvertragend. Al deze eigenschappen komen terug in onze H1Z2Z2-K. Door zijn robuuste uitvoering is het risico laag dat de kabel tussentijds vervangen moet worden.
De meest gangbare kwadraturen solarkabels, zoals de 4, 6 en 10 mm², kunnen wij uit voorraad leveren. Daarnaast is het ook mogelijk op basis van afroeporders te bestellen.

Heeft u advies nodig of wilt u een scherp aanbod op maat ontvangen? Laat dan uw gegevens achter via het contactformulier. Dan bekijken we uw (aan)vraag en nemen we contact met u op.

Aderisolatie: wit / buitenmantel: zwart

Artikelnummer Articlename Basis-
eenheid
Prijs in EUR* (Basisprijs)
H1Z2Z2-K 1X4 WH/BK    
H1Z2Z2-K 1X6 WH/BK    
H1Z2Z2-K 1X10 WH/BK    

Adverisolatie: wit / buitenmantel: rood

Artikelnummer Articlename Basis-
eenheid
Prijs in EUR* (Basisprijs)
H1Z2Z2-K 1X4 WH/RD    
H1Z2Z2-K 1X6 WH/RD    
H1Z2Z2-K 1X10 WH/RD